Danfoss logo
HLH061 HLH068 HLJ072 HLJ075 HLJ083 HLM068 HLM072 HLM075 HLP068 HLP072 HLP075 HRH056 HRM054 HRM058 HRM060 HRP054 HRP058 HRP060  - C6 - 0XR6089B2

Compresor scroll, HLH061T9LC6

121L2450

Refrigerante(s): R410A, Uso de segmento: Aire acondicionado, Fuente de alimentación del compresor [V]: 380/3/60, Formato de empaquetado: Paquete individual

Especificaciones del producto

Característica
Valor
AceitePVE
Aceite incorporadoCarga de aceite inicial
Altura de conexión de descarga [mm]422 mm
Altura de la conexión de aspiración [mm]280 mm
Altura total [mm]455.0 mm
Anchura [mm]239.00 mm
Carga de aceite [L]1.57 L
Carga de refrigerante [kg] [Max]5.44 kg
China RoHS exemption clause7.17.38.18.3.1
Clase de protección IPIP22
Cláusula de exención de RoHS de la UE6(a)6(a)-I6(c)7(a)7(c)-I
Código de configuraciónIndividual
ColorAzul
Conexiones eléctricasConectores tornillo 10-32 UNF × 9,5
Conformidad con RoHS de ChinaYes with exemptions
Conformidad con RoHS de la UEYes with exemptions
Contiene bateríasNo
Control de capacidadVelocidad fija
CoolselectorFilterActive models
DescripciónHLH061T9
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diámetro [mm]184 mm
EconomizadorNo
Ecualización de gasNinguna
En el ámbito de WEEENo
FamilyHLH
Fase3
Formato de empaquetadoPaquete individual
Frecuencia [Hz]60
Fuente de alimentación del compresor [V]380/3/60
Grupo de productosHermetic compressors
HomologaciónCCCCEUKCA
IDVNo
Igualación de aceiteNone
Instrucciones incorporadasInstrucciones de instalación
Longitud. [mm]239.0 mm
LRA96 A
Marcado CEYes
Material de la conexión de aspiración-
Material DescriptionHLH061T9LC6,COMPRESSOR
Max pressure (PS) - high side46.10 bar
Característica
Valor
Max pressure (PS) - low side31.10 bar
MCC19.9 A20 A
Model numberHLH061T9LC6
Montaje del visorNone
N.° de expediente SCIP22cfab5a-a26e-446d-9517-3ee5f4753699
Network power supply [V/Ph/Hz]380-400/3/60
Nombre de productoScroll compressor HLH
Norma del racorODF
Número de esquema0XR6089B-1
Par de la conexión a tierra [Nm]2.00 N-m
Par de la conexión eléctrica [Nm]3.00 N-m
Product lineCommercial Compressors
Protección de motorProtector de sobrecarga interno
Puerto medidor HPNone
Puerto medidor LPNone
Referencias de aceite320HV
Refrigerante(s)R410A
Resistencia del bobinado 1-2 [Ohm]1.28 Ohm
Resistencia del bobinado 1-3 [Ohm]1.25 Ohm
Resistencia del bobinado 2-3 [Ohm]1.27 Ohm
RLA12.8 A
Soporte incorporadoKit de montaje con amortiguadores y manguitos
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Tamaño de la conexión de aspiración [in]7/8 in
Tamaño de la conexión de descarga [in]1/2 in
Tamaño de la tubería de la conexión de aspiración [in]7/8 in
Tamaño de la tubería de la conexión de descarga [in]1/2 in
Técnica de la marcaCompresor scroll
TecnologíaScroll
Tipo de conexiónSoldar cobre
Tipo de productoHLH061
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
Unidades de empaquetadura1
Uso de segmentoAire acondicionado
Valor alto de la tensión nominal a 60 Hz [V]380 V
Valor alto del rango de tensión a 60 Hz [V]418 V
Valor bajo de la tensión nominal a 60 Hz [V]380 V
Valor bajo del rango de tensión a 60 Hz [V]342 V
Velocidad de rotación a 60 Hz [rpm]3500 rpm
Viscosidad [cP]68.0 cP
Volumen desplazam. [cm3]57.78 cm³

Especificaciones generales

Característica
Valor
Peso bruto43.63 Kilogramo
Peso neto37 Kilogramo
Volumen43.76 Cubic decimeter
Característica
Valor
EAN/UPC5702424234386
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm