HCJ091 HCJ106 HCJ121 DCJ091 DCJ106 DCJ121- C8 - 0SR4110B

Compresor scroll, HCJ091T4LC8

121L3119

Refrigerante(s): R410A, Uso de segmento: Aire acondicionado, Fuente de alimentación del compresor [V]: 380-415/3/50 460/3/60, Formato de empaquetado: Paquete individual

Especificaciones del producto

Característica
Valor
AceitePVE
Aceite incorporadoCarga de aceite inicial
Altura de conexión de descarga [mm]538 mm
Altura de la conexión de aspiración [mm]405 mm
Altura total [mm]565.0 mm
Anchura [mm]239.00 mm
Aprobado por ULYes
Carga de aceite [L]2.46 L
Carga de refrigerante [kg] [Max]7.26 kg
China RoHS exemption clause7.17.38.18.3.1
Clase de protección IPIP22
Cláusula de exención de RoHS de la UE6(a)6(a)-I6(c)7(a)7(c)-I
Código de configuraciónIndividual
ColorAzul
Conexiones eléctricasConectores tornillo 10-32 UNF × 9,5
Conformidad con RoHS de ChinaYes with exemptions
Conformidad con RoHS de la UEYes with exemptions
Contiene bateríasNo
Control de capacidadVelocidad fija
CoolselectorFilterActive models
DescripciónHCJ091T4
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diámetro [mm]184 mm
Drenaje de aceiteNone
EconomizadorNo
Ecualización de gasSoldado
En el ámbito de WEEENo
FamilyHCJ
Fase3
Formato de empaquetadoPaquete individual
Frecuencia [Hz]50/60
Fuente de alimentación del compresor [V]380-415/3/50 460/3/60
Grupo de productosHermetic compressors
HomologaciónCEULUKCA
IDVNo
Igualación de aceite1/2''
Instrucciones incorporadasInstrucciones de instalación
Longitud. [mm]239.0 mm
LRA125 A
Marcado CEYes
Material de la conexión de aspiración-
Material DescriptionHCJ091T4LC8 COMPRESSOR, M-PAK, MTG
Max pressure (PS) - high side46.10 bar
Max pressure (PS) - low side31.10 bar
MCC25 A
Característica
Valor
Model numberHCJ091T4LC8
Montaje del visorNone
N.° de expediente SCIP6987e9ab-f9b7-473c-9c29-6cb05443e8ef
Network power supply [V/Ph/Hz]380-415/3/50 460/3/60
Nombre de productoScroll compressor HCJ
Norma del racorODF
Número de esquema0SR4110B1
Par de la conexión a tierra [Nm]2.00 N-m
Par de la conexión eléctrica [Nm]3.00 N-m
Product lineCommercial Compressors
Protección de motorProtector de sobrecarga interno
Puerto medidor HPNone
Puerto medidor LPNone
Referencias de aceite320HV
Refrigerante(s)R410A
Resistencia del bobinado 1-2 [Ohm]0.96 Ohm
Resistencia del bobinado 1-3 [Ohm]0.94 Ohm
Resistencia del bobinado 2-3 [Ohm]0.96 Ohm
RLA17.9 A
Soporte incorporadoKit de montaje con amortiguadores y manguitos
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Tamaño de la conexión de aspiración [in]1-1/8 in
Tamaño de la conexión de descarga [in]7/8 in
Tamaño de la tubería de la conexión de aspiración [in]1-1/8 in
Tamaño de la tubería de la conexión de descarga [in]7/8 in
Técnica de la marcaCompresor scroll
TecnologíaScroll
Tipo de conexiónSoldar cobre
Tipo de productoHCJ091
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
Unidades de empaquetadura1
Uso de segmentoAire acondicionado
Valor alto de la tensión nominal a 50 Hz [V]415 V
Valor alto de la tensión nominal a 60 Hz [V]460 V
Valor alto del rango de tensión a 50 Hz [V]457 V
Valor alto del rango de tensión a 60 Hz [V]506 V
Valor bajo de la tensión nominal a 50 Hz [V]380 V
Valor bajo de la tensión nominal a 60 Hz [V]460 V
Valor bajo del rango de tensión a 50 Hz [V]342 V
Valor bajo del rango de tensión a 60 Hz [V]414 V
Velocidad de rotación a 50 Hz [rpm]2900 rpm
Velocidad de rotación a 60 Hz [rpm]3500 rpm
Viscosidad [cP]68.0 cP
Volumen desplazam. [cm3]86.90 cm³

Especificaciones generales

Característica
Valor
Peso bruto51.17 Kilogramo
Peso neto44 Kilogramo
Volumen50.46 Litro
Característica
Valor
EAN/UPC5702424541484
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm