DSG295 8556321

Compresor scroll, DSG295A4ABB

120H1828

Refrigerante(s): R1234ze(E); R515B, Uso de segmento: Aire acondicionado, Fuente de alimentación del compresor [V]: 380-415/3/50 460/3/60, Formato de empaquetado: Paquete individual

Especificaciones del producto

Característica
Valor
AceitePOE
Altura de conexión de descarga [mm]680 mm
Altura de la conexión de aspiración [mm]181 mm
Altura total [mm]743.0 mm
Aprobado por ULYes
Carga de aceite [L]6.10 L
Carga de refrigerante [kg] [Max]15.00 kg
Clase de protección IPIP54 con prensaestopas
Código de configuraciónIndividual
ColorAzul
Conexiones eléctricasStud M5
Conformidad con RoHS de ChinaOut of scope
Conformidad con RoHS de la UEOut of scope
Contiene bateríasNo
Control de capacidadVelocidad fija
CoolselectorFilterActive models
Corriente de funcionamiento máxima[MOC]52 A
DescripciónDSG295-4
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diámetro [mm]287 mm
Drenaje de aceite1/4''roscar
EconomizadorNo
En el ámbito de WEEENo
FamilyDSG
Fase3
Formato de empaquetadoPaquete individual
Frecuencia [Hz]50/60
Fuente de alimentación del compresor [V]380-415/3/50 460/3/60
Grupo de productosHermetic compressors
HomologaciónCEULUKCA
IDVYes
Igualación de aceite1/2'' roscar
Inyección de líquidoNo
LRA268 A
Marcado CEYes
Material de la conexión de aspiración-
Material DescriptionDSG295-4AB-SINGLE
Max pressure (PS) - high side23.00 bar
Max pressure (PS) - low side15.20 bar
Model numberDSG295A4ABB
Montaje del visorRoscado
Network power supply [V/Ph/Hz]380-415/3/50 460/3/60
Nombre de productoScroll compressor DSG
Norma del racorODF
Número de arranques por hora [Max]12
Característica
Valor
Número de esquema8556321
Par de drenaje de aceite [Nm]35 N-m
Par de equilibrado de aceite [Nm]66 N-m
Par de la conexión a tierra [Nm]4.00 N-m
Par de la conexión eléctrica [Nm]3.00 N-m
Par de LP GP [Nm]15 N-m
Par del visor [Nm]50 N-m
Product lineCommercial Compressors
Protección anti-rotación inversaMódulo electrónico
Protección de motorMódulo de protección electrónica, 115/230V
Puerto medidor HPNone
Puerto medidor LPSchrader
Referencias de aceite160SZ
Refrigerante(s)R1234ze(E)R515B
Resistencia del bobinado para compresores trifásicos con bobinados idénticos [Ohm]0.56 Ohm
RLA44 A
Tamaño de la conexión de aspiración [in]2-1/8 in
Tamaño de la conexión de descarga [in]2-1/8 in
Tamaño de la tubería de la conexión de aspiración [in]2-1/8 in
Tamaño de la tubería de la conexión de descarga [in]2-1/8 in
Técnica de la marcaCompresor scroll
TecnologíaScroll
Tipo de conexiónSoldar cobre
Tipo de productoDSG295
TS máxima del lado de alta150.0 °C
TS máxima del lado de baja52.0 °C
TS mínima del lado de alta-35.0 °C
TS mínima del lado de baja-35.0 °C
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
Unidades de empaquetadura1
Uso de segmentoAire acondicionado
Valor alto de la tensión nominal a 50 Hz [V]415 V
Valor alto de la tensión nominal a 60 Hz [V]460 V
Valor alto del rango de tensión a 50 Hz [V]457 V
Valor alto del rango de tensión a 60 Hz [V]506 V
Valor bajo de la tensión nominal a 50 Hz [V]380 V
Valor bajo de la tensión nominal a 60 Hz [V]460 V
Valor bajo del rango de tensión a 50 Hz [V]342 V
Valor bajo del rango de tensión a 60 Hz [V]414 V
Velocidad de rotación a 50 Hz [rpm]2900 rpm
Velocidad de rotación a 60 Hz [rpm]3500 rpm
Volumen del lado de alta3.0 L
Volumen del lado de baja31.8 L
Volumen desplazam. [cm3]816.00 cm³

Especificaciones generales

Característica
Valor
Peso bruto132.5 Kilogramo
Peso neto117.16 Kilogramo
Volumen1218.375 Litro
Característica
Valor
EAN/UPC5702424642228
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm