DCJ121T2/4/7LC8A - 8590088

Compresor scroll, DCJ106T7LC8A

121L8961

Refrigerante(s): R410A; R454B, Uso de segmento: Aire acondicionado, Fuente de alimentación del compresor [V]: 575/3/60, Formato de empaquetado: Paquete industrial

Especificaciones del producto

Característica
Valor
AceitePOE
Altura de conexión de descarga [mm]508 mm
Altura de la conexión de aspiración [mm]375 mm
Altura total [mm]536.0 mm
Anchura [mm]239.00 mm
Aprobado por ULYes
Carga de aceite [L]2.46 L
Carga de refrigerante [kg] [Max]7.26 kg
Clase de protección IPIP22
Código de configuraciónIndividual
Conexiones eléctricasConectores tornillo 10-32 UNF × 9,5
Contiene bateríasNo
Control de capacidadVelocidad fija
CoolselectorFilterActive models
DescripciónDCJ106T7A
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diámetro [mm]184 mm
Drenaje de aceiteNone
EconomizadorNo
En el ámbito de WEEENo
FamilyDCJ
Fase3
Formato de empaquetadoPaquete industrial
Frecuencia [Hz]60
Fuente de alimentación del compresor [V]575/3/60
Grupo de productosHermetic compressors
HomologaciónUL
IDVYes
Igualación de aceite1/2''
Longitud. [mm]239.0 mm
LRA110 A
Material de la conexión de aspiración-
Material DescriptionDCJ106T7LC8A-Indust
Max pressure (PS) - high side44.10 bar
Max pressure (PS) - low side33.30 bar
Model numberDCJ106T7LC8A
Montaje del visorNone
N.° de expediente SCIP2dca5616-c3b6-43c5-bd20-147b5acc48be
Característica
Valor
Network power supply [V/Ph/Hz]500/3/50 575/3/60
Nombre de productoScroll compressor DCJ
Nombre del producto en el expediente SCIPDCJ
Norma del racorODF
Número de arranques por hora [Max]12
Número de esquema8590088
Par de la conexión a tierra [Nm]2.00 N-m
Par de la conexión eléctrica [Nm]3.00 N-m
Product lineCommercial Compressors
Protección de motorProtector de sobrecarga interno
Puerto medidor HPNone
Puerto medidor LPNone
Referencias de aceite215PZ
Refrigerante(s)R410AR454B
Resistencia del bobinado 1-2 [Ohm]1.60 Ohm
Resistencia del bobinado 1-3 [Ohm]1.60 Ohm
Resistencia del bobinado 2-3 [Ohm]1.60 Ohm
RLA11.5 A
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Tamaño de la conexión de aspiración [in]1-1/8 in
Tamaño de la conexión de descarga [in]7/8 in
Tamaño de la tubería de la conexión de aspiración [in]1-1/8 in
Tamaño de la tubería de la conexión de descarga [in]7/8 in
Técnica de la marcaCompresor scroll
TecnologíaScroll
Tipo de conexiónSoldar cobre
Tipo de productoDCJ106 (Version A)
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
Unidades de empaquetadura12
Uso de segmentoAire acondicionado
Valor alto de la tensión nominal a 60 Hz [V]575 V
Valor alto del rango de tensión a 60 Hz [V]633 V
Valor bajo de la tensión nominal a 60 Hz [V]575 V
Valor bajo del rango de tensión a 60 Hz [V]517 V
Velocidad de rotación a 60 Hz [rpm]3500 rpm
Viscosidad [cP]46.0 cP
Volumen desplazam. [cm3]101.60 cm³

Especificaciones generales

Característica
Valor
Peso bruto51.2 Kilogramo
Peso neto49.5 Kilogramo
Volumen0.657 Metro cúbico
Característica
Valor
EAN/UPC5715162688052
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm