Compresor scroll, DCJ106T2LC8A
121L8595
Refrigerante(s): R410A; R454B, Uso de segmento: Aire acondicionado, Fuente de alimentación del compresor [V]: 200-220/3/50 208-230/3/60, Formato de empaquetado: Paquete individual
121L8595
Especificaciones del producto
Característica | Valor |
|---|---|
| Aceite | POE |
| Altura de conexión de descarga [mm] | 508 mm |
| Altura de la conexión de aspiración [mm] | 375 mm |
| Altura total [mm] | 536.0 mm |
| Anchura [mm] | 239.00 mm |
| Aprobado por UL | Yes |
| Carga de aceite [L] | 2.46 L |
| Carga de refrigerante [kg] [Max] | 7.26 kg |
| Clase de protección IP | IP22 |
| Código de configuración | Individual |
| Conexiones eléctricas | Conectores tornillo 10-32 UNF × 9,5 |
| Contiene baterías | No |
| Control de capacidad | Velocidad fija |
| CoolselectorFilter | Active models |
| Descripción | DCJ106T2A |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Diámetro [mm] | 184 mm |
| Drenaje de aceite | None |
| Economizador | No |
| En el ámbito de WEEE | No |
| Etiqueta EPA de EE. UU. | For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only. |
| Familia | DCJ |
| Fase | 3 |
| Formato de empaquetado | Paquete individual |
| Frecuencia [Hz] | 50/60 |
| Fuente de alimentación del compresor [V] | 200-220/3/50 208-230/3/60 |
| Grupo de productos | Hermetic compressors |
| Homologación | UL |
| IDV | Yes |
| Igualación de aceite | 1/2'' |
| Longitud. [mm] | 239.0 mm |
| LRA | 250 A |
| Manifold enabled | No |
| Material de la conexión de aspiración | - |
| Material Description | DCJ106T2LC8A-Multi |
| Max pressure (PS) - high side | 44.10 bar |
| Max pressure (PS) - low side | 33.30 bar |
| Model number | DCJ106T2LC8A |
| Montaje del visor | None |
| N.° de expediente SCIP | 2dca5616-c3b6-43c5-bd20-147b5acc48be |
| Network power supply [V/Ph/Hz] | 200-230/3/50 208-230/3/60 |
Característica | Valor |
|---|---|
| Nombre de producto | Scroll compressor DCJ |
| Nombre del producto en el expediente SCIP | DCJ |
| Norma del racor | ODF |
| Número de arranques por hora [Max] | 12 |
| Número de esquema | 8590088 |
| Oil level switch | None |
| Par de la conexión a tierra [Nm] | 2.00 N-m |
| Par de la conexión eléctrica [Nm] | 3.00 N-m |
| Product line | Commercial Compressors |
| Protección de motor | Protector de sobrecarga interno |
| Puerto medidor HP | None |
| Puerto medidor LP | None |
| Referencias de aceite | 215PZ |
| Refrigerante(s) | R410AR454B |
| Resistencia del bobinado 1-2 [Ohm] | 0.28 Ohm |
| Resistencia del bobinado 1-3 [Ohm] | 0.28 Ohm |
| Resistencia del bobinado 2-3 [Ohm] | 0.28 Ohm |
| RLA | 28.8 A |
| Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Tamaño de la conexión de aspiración [in] | 1-1/8 in |
| Tamaño de la conexión de descarga [in] | 7/8 in |
| Tamaño de la tubería de la conexión de aspiración [in] | 1-1/8 in |
| Tamaño de la tubería de la conexión de descarga [in] | 7/8 in |
| Técnica de la marca | Compresor scroll |
| Tecnología | Scroll |
| Tipo de conexión | Soldar cobre |
| Tipo de producto | DCJ106 (Version A) |
| Uso de segmento | Aire acondicionado |
| Valor alto de la tensión nominal a 50 Hz [V] | 220 V |
| Valor alto de la tensión nominal a 60 Hz [V] | 230 V |
| Valor alto del rango de tensión a 50 Hz [V] | 242 V |
| Valor alto del rango de tensión a 60 Hz [V] | 253 V |
| Valor bajo de la tensión nominal a 50 Hz [V] | 200 V |
| Valor bajo de la tensión nominal a 60 Hz [V] | 208 V |
| Valor bajo del rango de tensión a 50 Hz [V] | 180 V |
| Valor bajo del rango de tensión a 60 Hz [V] | 187 V |
| Velocidad de rotación a 50 Hz [rpm] | 2900 rpm |
| Velocidad de rotación a 60 Hz [rpm] | 3500 rpm |
| Viscosidad [cP] | 46.0 cP |
| Volumen desplazam. [cm3] | 101.60 cm³ |
Especificaciones generales
Característica | Valor |
|---|---|
| Peso bruto | 51.17 Kilogramo |
| Peso neto | 44 Kilogramo |
| Volumen | 48.938 Cubic decimeter |
Característica | Valor |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162683392 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |