Compresor scroll, DCJ091T7LC8
121L5031
Refrigerante(s): R410A, Uso de segmento: Aire acondicionado, Fuente de alimentación del compresor [V]: 575/3/60, Formato de empaquetado: Paquete individual
121L5031
Especificaciones del producto
Característica | Valor |
|---|---|
| Aceite | PVE |
| Aceite incorporado | Carga de aceite inicial |
| Altura de conexión de descarga [mm] | 508 mm |
| Altura de la conexión de aspiración [mm] | 375 mm |
| Altura total [mm] | 536.0 mm |
| Anchura [mm] | 239.00 mm |
| Aprobado por UL | Yes |
| Carga de aceite [L] | 2.46 L |
| Carga de refrigerante [kg] [Max] | 7.26 kg |
| China RoHS exemption clause | 7.17.38.18.3.1 |
| Clase de protección IP | IP22 |
| Cláusula de exención de RoHS de la UE | 6(a)6(a)-I6(c)7(a)7(c)-I |
| Código de configuración | Individual |
| Color | Azul |
| Conexiones eléctricas | Conectores tornillo 10-32 UNF × 9,5 |
| Conformidad con RoHS de China | Yes with exemptions |
| Conformidad con RoHS de la UE | Yes with exemptions |
| Contiene baterías | No |
| Control de capacidad | Velocidad fija |
| CoolselectorFilter | Active models |
| Descripción | DCJ091T7 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Diámetro [mm] | 184 mm |
| Drenaje de aceite | None |
| Economizador | No |
| Ecualización de gas | Soldado |
| En el ámbito de WEEE | No |
| Family | DCJ |
| Fase | 3 |
| Formato de empaquetado | Paquete individual |
| Frecuencia [Hz] | 60 |
| Fuente de alimentación del compresor [V] | 575/3/60 |
| Grupo de productos | Hermetic compressors |
| Homologación | CEULUKCA |
| IDV | Yes |
| Igualación de aceite | 1/2'' |
| Instrucciones incorporadas | Instrucciones de instalación |
| Longitud. [mm] | 239.0 mm |
| LRA | 110 A |
| Marcado CE | Yes |
| Material de la conexión de aspiración | - |
| Material Description | DCJ091T7LC8/Multi-pack |
| Max pressure (PS) - high side | 46.10 bar |
| Max pressure (PS) - low side | 31.10 bar |
| MCC | 17.6 A |
| Model number | DCJ091T7LC8 |
Característica | Valor |
|---|---|
| Montaje del visor | None |
| N.° de expediente SCIP | 2dca5616-c3b6-43c5-bd20-147b5acc48be |
| Network power supply [V/Ph/Hz] | 500/3/50 575/3/60 |
| Nombre de producto | Scroll compressor DCJ |
| Nombre del producto en el expediente SCIP | DCJ |
| Norma del racor | ODF |
| Número de esquema | 0SR4110C |
| Par de la conexión a tierra [Nm] | 2.00 N-m |
| Par de la conexión eléctrica [Nm] | 3.00 N-m |
| Product line | Commercial Compressors |
| Protección de motor | Protector de sobrecarga interno |
| Puerto medidor HP | None |
| Puerto medidor LP | None |
| Referencias de aceite | 320HV |
| Refrigerante(s) | R410A |
| Resistencia del bobinado 1-2 [Ohm] | 1.60 Ohm |
| Resistencia del bobinado 1-3 [Ohm] | 1.60 Ohm |
| Resistencia del bobinado 2-3 [Ohm] | 1.60 Ohm |
| RLA | 11.3 A |
| Soporte incorporado | Kit de montaje con amortiguadores, tornillos, tuercas, manguitos y arandelas |
| Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Tamaño de la conexión de aspiración [in] | 1-1/8 in |
| Tamaño de la conexión de descarga [in] | 7/8 in |
| Tamaño de la tubería de la conexión de aspiración [in] | 1-1/8 in |
| Tamaño de la tubería de la conexión de descarga [in] | 7/8 in |
| Técnica de la marca | Compresor scroll |
| Tecnología | Scroll |
| Tipo de conexión | Soldar cobre |
| Tipo de producto | DCJ091 |
| TS máxima del lado de alta | 140.0 °C |
| TS máxima del lado de baja | 55.0 °C |
| TS mínima del lado de alta | -35.0 °C |
| TS mínima del lado de baja | -35.0 °C |
| U.S. EPA label | For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only. |
| Unidades de empaquetadura | 1 |
| Uso de segmento | Aire acondicionado |
| Valor alto de la tensión nominal a 60 Hz [V] | 575 V |
| Valor alto del rango de tensión a 60 Hz [V] | 633 V |
| Valor bajo de la tensión nominal a 60 Hz [V] | 575 V |
| Valor bajo del rango de tensión a 60 Hz [V] | 517 V |
| Velocidad de rotación a 60 Hz [rpm] | 3500 rpm |
| Viscosidad [cP] | 68.0 cP |
| Volumen del lado de alta | 0.5 L |
| Volumen del lado de baja | 5.8 L |
| Volumen desplazam. [cm3] | 86.90 cm³ |
Especificaciones generales
Característica | Valor |
|---|---|
| Peso bruto | 51.17 Kilogramo |
| Peso neto | 49.5 Kilogramo |
| Volumen | 48.938 Cubic decimeter |
Característica | Valor |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702424541286 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |