Danfoss logo
HCJ091 HCJ106 HCJ121 DCJ091 DCJ106 DCJ121 - C6 - 0SR4109C1

Compresor scroll, DCJ106T9LC6

121L5014

Refrigerante(s): R410A, Uso de segmento: Aire acondicionado, Fuente de alimentación del compresor [V]: 380/3/60, Formato de empaquetado: Paquete industrial

Especificaciones del producto

Característica
Valor
AceitePVE
Aceite incorporadoCarga de aceite inicial
Altura de conexión de descarga [mm]508 mm
Altura de la conexión de aspiración [mm]375 mm
Altura total [mm]536.0 mm
Anchura [mm]239.00 mm
Aprobado por ULYes
Carga de aceite [L]2.46 L
Carga de refrigerante [kg] [Max]7.26 kg
China RoHS exemption clause7.17.38.18.3.1
Clase de protección IPIP22
Cláusula de exención de RoHS de la UE6(a)6(a)-I6(c)7(a)7(c)-I
Código de configuraciónIndividual
ColorAzul
Conexiones eléctricasConectores tornillo 10-32 UNF × 9,5
Conformidad con RoHS de ChinaYes with exemptions
Conformidad con RoHS de la UEYes with exemptions
Contiene bateríasNo
Control de capacidadVelocidad fija
CoolselectorFilterActive models
DescripciónDCJ106T9
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diámetro [mm]184 mm
Drenaje de aceiteNone
EconomizadorNo
Ecualización de gasNinguna
En el ámbito de WEEENo
FamilyDCJ
Fase3
Formato de empaquetadoPaquete industrial
Frecuencia [Hz]60
Fuente de alimentación del compresor [V]380/3/60
Grupo de productosHermetic compressors
HomologaciónCEULUKCA
IDVYes
Igualación de aceiteNone
Instrucciones incorporadasInstrucciones de instalación
Longitud. [mm]239.0 mm
LRA155 A
Marcado CEYes
Material de la conexión de aspiración-
Material DescriptionDCJ106T9LC6/Industrial pack
Max pressure (PS) - high side46.10 bar
Max pressure (PS) - low side31.10 bar
MCC30 A
Model numberDCJ106T9LC6
Característica
Valor
Montaje del visorNone
N.° de expediente SCIP2dca5616-c3b6-43c5-bd20-147b5acc48be
Network power supply [V/Ph/Hz]380-400/3/60
Nombre de productoScroll compressor DCJ
Nombre del producto en el expediente SCIPDCJ
Norma del racorODF
Número de esquema0SR4109C
Par de la conexión a tierra [Nm]2.00 N-m
Par de la conexión eléctrica [Nm]3.00 N-m
Product lineCommercial Compressors
Protección de motorProtector de sobrecarga interno
Puerto medidor HPNone
Puerto medidor LPNone
Referencias de aceite320HV
Refrigerante(s)R410A
Resistencia del bobinado 1-2 [Ohm]0.70 Ohm
Resistencia del bobinado 1-3 [Ohm]0.70 Ohm
Resistencia del bobinado 2-3 [Ohm]0.70 Ohm
RLA19.2 A
Soporte incorporadoKit de montaje con amortiguadores, tornillos, tuercas, manguitos y arandelas
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Tamaño de la conexión de aspiración [in]1-1/8 in
Tamaño de la conexión de descarga [in]7/8 in
Tamaño de la tubería de la conexión de aspiración [in]1-1/8 in
Tamaño de la tubería de la conexión de descarga [in]7/8 in
Técnica de la marcaCompresor scroll
TecnologíaScroll
Tipo de conexiónSoldar cobre
Tipo de productoDCJ106
TS máxima del lado de alta140.0 °C
TS máxima del lado de baja55.0 °C
TS mínima del lado de alta-35.0 °C
TS mínima del lado de baja-35.0 °C
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
Unidades de empaquetadura12
Uso de segmentoAire acondicionado
Valor alto de la tensión nominal a 60 Hz [V]380 V
Valor alto del rango de tensión a 60 Hz [V]418 V
Valor bajo de la tensión nominal a 60 Hz [V]380 V
Valor bajo del rango de tensión a 60 Hz [V]342 V
Velocidad de rotación a 60 Hz [rpm]3500 rpm
Viscosidad [cP]68.0 cP
Volumen del lado de alta0.5 L
Volumen del lado de baja5.8 L
Volumen desplazam. [cm3]101.60 cm³

Especificaciones generales

Característica
Valor
Peso bruto51.17 Kilogramo
Peso neto44 Kilogramo
Volumen0.06 Metro cúbico
Característica
Valor
EAN/UPC5702424053437
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm