DCH290 - 8560207

Compresor scroll, DCH290A4BBA

120H1775

Refrigerante(s): R410A, Uso de segmento: Aire acondicionado, Fuente de alimentación del compresor [V]: 380-415/3/50, Formato de empaquetado: Paquete industrial

Especificaciones del producto

Característica
Valor
Aceite incorporadoCarga de aceite inicial
Altura de conexión de descarga [mm]647 mm
Altura de la conexión de aspiración [mm]396 mm
Altura desde la placa base [mm]666 mm
Altura total [mm]679.0 mm
Carga de aceite [L]4.40 L
Carga de refrigerante [kg] [Max]13.50 kg
Clase de protección IPIP54 con prensaestopas
Código de configuraciónIndividual
ColorAzul
Conexiones eléctricasTornillo 4,8mm
Contiene bateríasNo
Control de capacidadVelocidad fija
CoolselectorFilterActive models
Corriente de funcionamiento máxima[MOC]49.2 A
DescripciónDCH290-4
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diámetro [mm]245 mm
EconomizadorNo
En el ámbito de WEEENo
FamilyDCH
Fase3
Formato de empaquetadoPaquete industrial
Frecuencia [Hz]50
Fuente de alimentación del compresor [V]380-415/3/50
Grupo de productosHermetic compressors
HomologaciónOut of scope
HP de prueba [bar] [Max]53.6 bar
IDVYes
Instrucciones incorporadasInstrucciones de instalación
LP de prueba [bar] [Max]36.0 bar
LRA300 A
Material de la conexión de aspiración-
Material DescriptionDCH290-4BB-INDUST
Max pressure (PS) - high side48.70 bar
Max pressure (PS) - low side31.10 bar
MCC58.9 A
Model numberDCH290A4BBA
Módulo incorporadoMódulo de protección electrónica montado en caja terminal
Montaje del visorNone
Network power supply [V/Ph/Hz]380-415/3/50 460/3/60
Característica
Valor
Nombre de productoScroll compressor DCH
Norma del racorODF
Número de arranques por hora [Max]12
Número de esquema8560207
Par de la conexión a tierra [Nm]4.00 N-m
Par de la conexión eléctrica [Nm]3.00 N-m
Par de montaje [Nm]15.00 N-m
Product lineCommercial Compressors
Protección anti-rotación inversaMódulo electrónico
Protección de motorMódulo de protección electrónica, 110/240V
Prueba dif. [bar] [Max]37 bar
Puerto medidor HPNone
Referencias de aceite160SZ
Refrigerante(s)R410A
Resistencia del bobinado para compresores trifásicos con bobinados idénticos [Ohm]0.44 Ohm
RLA42.1 A
Soporte incorporadoMounting kit with grommets,sleeves
Tamaño de la conexión de aspiración [in]1-5/8 in
Tamaño de la conexión de descarga [in]1-1/8 in
Tamaño de la tubería de la conexión de aspiración [in]1-5/8 in
Tamaño de la tubería de la conexión de descarga [in]1-1/8 in
Técnica de la marcaCompresor scroll
TecnologíaScroll
Tipo de conexiónSoldar cobre
Tipo de productoDCH290
TS máxima del lado de alta150.0 °C
TS máxima del lado de baja52.0 °C
TS mínima del lado de alta-35.0 °C
TS mínima del lado de baja-35.0 °C
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
Unidades de empaquetadura8
Uso de segmentoAire acondicionado
Valor alto de la tensión nominal a 50 Hz [V]415 V
Valor alto del rango de tensión a 50 Hz [V]457 V
Valor bajo de la tensión nominal a 50 Hz [V]380 V
Valor bajo del rango de tensión a 50 Hz [V]340 V
Velocidad de rotación a 50 Hz [rpm]2900 rpm
Viscosidad [cP]32.0 cP
Volumen del lado de alta1.9 L
Volumen del lado de baja14.7 L
Volumen desplazam. [cm3]272.00 cm³

Especificaciones generales

Característica
Valor
Peso bruto98.3 Kilogramo
Peso neto93.6 Kilogramo
Característica
Valor
Volumen0.1 Metro cúbico
EAN/UPC5702424547080