Compresor scroll, CH290A4BSA
120H1571
Refrigerante(s): R410A, Uso de segmento: Aire acondicionado, Fuente de alimentación del compresor [V]: 380-415/3/50, Formato de empaquetado: Paquete industrial
120H1571
Especificaciones del producto
Característica | Valor |
|---|---|
| Altura de conexión de descarga [mm] | 648 mm |
| Altura de la conexión de aspiración [mm] | 331 mm |
| Altura total [mm] | 683.0 mm |
| China RoHS exemption clause | 7.17.38.18.3.1 |
| Cláusula de exención de RoHS de la UE | 6(a)6(a)-I6(c)7(a)7(c)-I |
| Conformidad con RoHS de China | Yes with exemptions |
| Conformidad con RoHS de la UE | Yes with exemptions |
| Contiene baterías | No |
| Control de capacidad | Velocidad fija |
| Descripción | CH290-4 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Diámetro [mm] | 318 mm |
| En el ámbito de WEEE | No |
| Family | CH |
| Formato de empaquetado | Paquete industrial |
| Fuente de alimentación del compresor [V] | 380-415/3/50 |
| Grupo de productos | Hermetic compressors |
| Homologación | Out of scope |
Característica | Valor |
|---|---|
| IDV | No |
| Igualación de aceite | None |
| Material Description | CH290-4BS-SINGLE |
| Model number | CH290A4BSA |
| Montaje del visor | None |
| Network power supply [V/Ph/Hz] | 380-415/3/50 460/3/60 |
| Nombre de producto | Scroll compressor CH |
| Norma del racor | ODF |
| Número de esquema | 8556140b |
| Product line | Commercial Compressors |
| Puerto medidor HP | None |
| Refrigerante(s) | R410A |
| Técnica de la marca | Compresor scroll |
| Tipo de producto | CH290 |
| U.S. EPA label | For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only. |
| Unidades de empaquetadura | 6 |
| Uso de segmento | Aire acondicionado |
| Volumen desplazam. [cm3] | 276.20 cm³ |
Especificaciones generales
Característica | Valor |
|---|---|
| Peso bruto | 115.67 Kilogramo |
| Peso neto | 111 Kilogramo |
Característica | Valor |
|---|---|
| Volumen | 337.867 Cubic decimeter |
| EAN/UPC | 5702424678005 |