Danfoss logo
CH290 scroll compressor left view

Compresor scroll, CH290A4BSA

120H1570

Refrigerante(s): R410A, Uso de segmento: Aire acondicionado, Fuente de alimentación del compresor [V]: 380-415/3/50, Formato de empaquetado: Paquete industrial

Especificaciones del producto

Característica
Valor
Altura de conexión de descarga [mm]648 mm
Altura de la conexión de aspiración [mm]331 mm
Altura total [mm]683.0 mm
China RoHS exemption clause7.17.38.18.3.1
Cláusula de exención de RoHS de la UE6(a)6(a)-I6(c)7(a)7(c)-I
Conformidad con RoHS de ChinaYes with exemptions
Conformidad con RoHS de la UEYes with exemptions
Contiene bateríasNo
Control de capacidadVelocidad fija
DescripciónCH290-4
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diámetro [mm]318 mm
En el ámbito de WEEENo
FamilyCH
Formato de empaquetadoPaquete industrial
Fuente de alimentación del compresor [V]380-415/3/50
Grupo de productosHermetic compressors
HomologaciónOut of scope
Característica
Valor
IDVNo
Igualación de aceiteNone
Material DescriptionCH290-4BS-INDUST
Model numberCH290A4BSA
Montaje del visorNone
Network power supply [V/Ph/Hz]380-415/3/50 460/3/60
Nombre de productoScroll compressor CH
Norma del racorODF
Número de esquema8556140b
Product lineCommercial Compressors
Puerto medidor HPNone
Refrigerante(s)R410A
Técnica de la marcaCompresor scroll
Tipo de productoCH290
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
Unidades de empaquetadura6
Uso de segmentoAire acondicionado
Volumen desplazam. [cm3]276.20 cm³

Especificaciones generales

Característica
Valor
Peso bruto114 Kilogramo
Peso neto111 Kilogramo
Característica
Valor
Volumen0.1 Metro cúbico
EAN/UPC5702424063177