Danfoss logo
SH485 DSH485  CH485 - 8556133

Compresor scroll, CH485B4ABA

120H1245

Refrigerante(s): R410A, Uso de segmento: Aire acondicionado, Fuente de alimentación del compresor [V]: 380-415/3/50, Formato de empaquetado: Paquete individual

Especificaciones del producto

Característica
Valor
Aceite incorporadoCarga de aceite inicial
Altura de conexión de descarga [mm]697 mm
Altura de la conexión de aspiración [mm]331 mm
Altura del embalaje [mm]900 mm
Altura total [mm]755.0 mm
Anchura del embalaje [mm]600 mm
Carga de aceite [L]6.10 L
Carga de refrigerante [kg] [Max]17.00 kg
China RoHS exemption clause7.17.38.18.3.1
Clase de protección IPIP54 con prensaestopas
Cláusula de exención de RoHS de la UE6(a)6(a)-I6(c)7(a)7(c)-I
Código de configuraciónIndividual
ColorAzul
Conexiones eléctricasStud M5
Conformidad con RoHS de ChinaYes with exemptions
Conformidad con RoHS de la UEYes with exemptions
Contiene bateríasNo
Control de capacidadVelocidad fija
CoolselectorFilterActive models
Corriente de funcionamiento máxima[MOC]91 A
DescripciónCH485-4A
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diámetro [mm]333 mm
Drenaje de aceite1/4''roscar
EconomizadorNo
En el ámbito de WEEENo
FamilyCH
Fase3
Formato de empaquetadoPaquete individual
Frecuencia [Hz]50
Fuente de alimentación del compresor [V]380-415/3/50
Grupo de productosHermetic compressors
HomologaciónOut of scope
HP de prueba [bar] [Max]48.7 bar
IDVYes
Igualación de aceite2-1/4''Rotolock
Instrucciones incorporadasInstrucciones de instalación
Longitud del embalaje [mm]770 mm
LP de prueba [bar] [Max]33.3 bar
LRA389 A
Manguito del racorODF
Material de la conexión de aspiración-
Material DescriptionCH485-4AB-SINGLE
Max pressure (PS) - high side48.70 bar
Max pressure (PS) - low side31.10 bar
MCC106 A
Model numberCH485B4ABA
Característica
Valor
Módulo incorporadoMódulo de protección electrónica montado en caja terminal
Montaje del visorRoscado
Network power supply [V/Ph/Hz]380-415/3/50 460/3/60
Nombre de productoScroll compressor CH
Norma del racorODF
Número de arranques por hora [Max]12
Número de esquema8556133d
Par de la conexión a tierra [Nm]4.00 N-m
Par de la conexión eléctrica [Nm]3.00 N-m
Par de montaje [Nm]21.00 N-m
Par del visor [Nm]50 N-m
Peso del embalaje [Kg]183 kg
Product lineCommercial Compressors
Protección anti-rotación inversaMódulo electrónico
Protección de motorMódulo de protección electrónica, 110/240V
Prueba dif. [bar] [Max]37 bar
Puerto medidor HPNone
Puerto medidor LPSchrader
Referencias de aceite160SZ
Refrigerante(s)R410A
Resistencia del bobinado para compresores trifásicos con bobinados idénticos [Ohm]0.28 Ohm
RLA75.7 A
Soporte incorporadoKit de montaje con amortiguadores, tornillos, tuercas, manguitos y arandelas
Tamaño de la conexión de aspiración [in]1-5/8 in
Tamaño de la conexión de descarga [in]1-3/8 in
Tamaño de la tubería de la conexión de aspiración [in]1-5/8 in
Tamaño de la tubería de la conexión de descarga [in]1-3/8 in
Técnica de la marcaCompresor scroll
TecnologíaScroll
Tipo de conexiónSoldar cobre
Tipo de productoCH485
TS máxima del lado de alta150.0 °C
TS máxima del lado de baja52.0 °C
TS mínima del lado de alta-35.0 °C
TS mínima del lado de baja-35.0 °C
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
Unidades de empaquetadura1
Uso de segmentoAire acondicionado
Valor alto de la tensión nominal a 50 Hz [V]415 V
Valor alto del rango de tensión a 50 Hz [V]457 V
Valor bajo de la tensión nominal a 50 Hz [V]380 V
Valor bajo del rango de tensión a 50 Hz [V]340 V
Velocidad de rotación a 50 Hz [rpm]2900 rpm
Viscosidad [cP]32.0 cP
Volumen del lado de alta3.8 L
Volumen del lado de baja29.2 L
Volumen desplazam. [cm3]442.60 cm³

Especificaciones generales

Característica
Valor
Peso bruto184 Kilogramo
Peso neto175 Kilogramo
Característica
Valor
Volumen410.4 Cubic decimeter
EAN/UPC5702428664066