Compresor scroll, CH290A4BBA
120H1071
Refrigerante(s): R410A, Uso de segmento: Aire acondicionado, Fuente de alimentación del compresor [V]: 380-415/3/50, Formato de empaquetado: Paquete industrial
120H1071
Especificaciones del producto
Característica | Valor |
|---|---|
| Aceite incorporado | Carga de aceite inicial |
| Altura de conexión de descarga [mm] | 648 mm |
| Altura de la conexión de aspiración [mm] | 331 mm |
| Altura del embalaje [mm] | 768 mm |
| Altura total [mm] | 683.0 mm |
| Anchura del embalaje [mm] | 965 mm |
| Carga de aceite [L] | 6.70 L |
| Carga de refrigerante [kg] [Max] | 13.50 kg |
| China RoHS exemption clause | 7.17.38.18.3.1 |
| Clase de protección IP | IP54 con prensaestopas |
| Cláusula de exención de RoHS de la UE | 6(a)6(a)-I6(c)7(a)7(c)-I |
| Código de configuración | Individual |
| Color | Azul |
| Conexiones eléctricas | Tornillo 4,8mm |
| Conformidad con RoHS de China | Yes with exemptions |
| Conformidad con RoHS de la UE | Yes with exemptions |
| Contiene baterías | No |
| Control de capacidad | Velocidad fija |
| CoolselectorFilter | Active models |
| Descripción | CH290-4B |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Diámetro [mm] | 318 mm |
| Economizador | No |
| En el ámbito de WEEE | No |
| EPD disponible | Yes |
| Family | CH |
| Fase | 3 |
| Formato de empaquetado | Paquete industrial |
| Frecuencia [Hz] | 50 |
| Fuente de alimentación del compresor [V] | 380-415/3/50 |
| Grupo de productos | Hermetic compressors |
| Homologación | Out of scope |
| HP de prueba [bar] [Max] | 53.6 bar |
| HP, fábrica [bar] | 0 bar |
| IDV | No |
| Igualación de aceite | None |
| Longitud del embalaje [mm] | 1150 mm |
| LP de prueba [bar] [Max] | 34.3 bar |
| LP, fábrica [bar] | 0 bar |
| LRA | 260 A |
| Material de la conexión de aspiración | - |
| Material Description | CH290-4BB-INDUST |
| Max pressure (PS) - high side | 48.70 bar |
| Max pressure (PS) - low side | 30.20 bar |
| MCC | 62 A |
| Model number | CH290A4BBA |
Característica | Valor |
|---|---|
| Módulo incorporado | Módulo de protección electrónica montado en caja terminal |
| Montaje del visor | None |
| Network power supply [V/Ph/Hz] | 380-415/3/50 460/3/60 |
| Nombre de producto | Scroll compressor CH |
| Norma del racor | ODF |
| Número de arranques por hora [Max] | 12 |
| Número de esquema | 8556140b |
| Par de la conexión a tierra [Nm] | 4.00 N-m |
| Par de la conexión eléctrica [Nm] | 3.00 N-m |
| Par de montaje [Nm] | 21.00 N-m |
| Peso del embalaje [Kg] | 702 kg |
| Product line | Commercial Compressors |
| Protección anti-rotación inversa | Módulo electrónico |
| Protección de motor | Módulo de protección electrónica, 110/240V |
| Prueba dif. [bar] [Max] | 37 bar |
| Puerto medidor HP | None |
| Referencias de aceite | 160SZ |
| Refrigerante(s) | R410A |
| Resistencia del bobinado para compresores trifásicos con bobinados idénticos [Ohm] | 0.52 Ohm |
| RLA | 44.3 A |
| Soporte incorporado | Kit de montaje con amortiguadores, tornillos, tuercas, manguitos y arandelas |
| Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Tamaño de la conexión de aspiración [in] | 1-5/8 in |
| Tamaño de la conexión de descarga [in] | 1-1/8 in |
| Tamaño de la tubería de la conexión de aspiración [in] | 1-5/8 in |
| Tamaño de la tubería de la conexión de descarga [in] | 1-1/8 in |
| Técnica de la marca | Compresor scroll |
| Tecnología | Scroll |
| Tipo de conexión | Soldar cobre |
| Tipo de producto | CH290 |
| TS máxima del lado de alta | 150.0 °C |
| TS máxima del lado de baja | 51.0 °C |
| TS mínima del lado de alta | -35.0 °C |
| TS mínima del lado de baja | -35.0 °C |
| U.S. EPA label | For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only. |
| Unidades de empaquetadura | 6 |
| Uso de segmento | Aire acondicionado |
| Valor alto de la tensión nominal a 50 Hz [V] | 415 V |
| Valor alto del rango de tensión a 50 Hz [V] | 457 V |
| Valor bajo de la tensión nominal a 50 Hz [V] | 380 V |
| Valor bajo del rango de tensión a 50 Hz [V] | 340 V |
| Velocidad de rotación a 50 Hz [rpm] | 2900 rpm |
| Viscosidad [cP] | 32.0 cP |
| Volumen del lado de alta | 2.5 L |
| Volumen del lado de baja | 28.5 L |
| Volumen desplazam. [cm3] | 276.20 cm³ |
Especificaciones generales
Característica | Valor |
|---|---|
| Peso bruto | 114 Kilogramo |
| Peso neto | 110 Kilogramo |
| Volumen | 0.15 Metro cúbico |
Característica | Valor |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702424542917 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |