VE_1-3-6 MTZ044 MT044 MTZ050 MT050 MTZ056 MT056 MTZ064 MT064 MTZ072 MT072 MTZ080 MT080 MTZ081 MT081-8502011

Compresor alternativo, MTZ50HK1BVE

MTZ50-1VM

Refrigerante(s): R404A; R407C; R452A; R407A; R134a; R454C; R407F; R513A; R448A; R454A; R455A; R449A, Uso de segmento: Refrigeración MT, Fuente de alimentación del compresor [V]: 208-230/1/60, Formato de empaquetado: Paquete industrial

Especificaciones del producto

Característica
Valor
Aceite incorporadoCarga de aceite inicial
Altura de conexión de descarga [mm]74 mm
Altura de la conexión de aspiración [mm]265 mm
Altura del embalaje [mm]550 mm
Altura total [mm]413.0 mm
Anchura del embalaje [mm]800 mm
Aprobado por ULYes
Capacidad del condensador A30.000 µF
Capacidad del condensador B135 µF
Capacidad del condensador C15.000 µF
Carga de aceite [L]1.80 L
Carga de refrigerante [kg] [Max]5.00 kg
China RoHS exemption clause7.17.3
Cilindro2
Clase de protección IPIP54 con prensaestopas
Cláusula de exención de RoHS de la UE6(a)6(c)
Código de configuraciónIndividual
ColorAzul
Conexiones eléctricasConectores tornillo 10-32 UNF × 9,5
Conformidad con RoHS de ChinaYes with exemptions
Conformidad con RoHS de la UEYes with exemptions
Contiene bateríasNo
Control de capacidadVelocidad fija
CoolselectorFilterActive models
DescripciónMTZ050-1
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diámetro [mm]288 mm
EconomizadorNo
En el ámbito de WEEENo
FamilyMTZ
Fase1
Formato de empaquetadoPaquete industrial
Frecuencia [Hz]60
Fuente de alimentación del compresor [V]208-230/1/60
Grupo de productosHermetic compressors
HomologaciónCEULUKCA
HP de prueba [bar] [Max]30.0 bar
HP, fábrica [bar]25 bar
Igualación de aceite3/8'' roscar SAE
Instrucciones incorporadasInstrucciones de instalación
Longitud del embalaje [mm]1150 mm
LP de prueba [bar] [Max]25.0 bar
LP, fábrica [bar]25 bar
LRA114 A
Manguito del racorODF
Marcado CEYes
Material de la conexión de aspiración-
Material DescriptionCOMPRESOR MTZ50-1VM 230V 60HZ
Max pressure (PS) - high side29.40 bar
Max pressure (PS) - low side22.60 bar
Característica
Valor
MCC36 A
Model numberMTZ50HK1BVE
Montaje del visorRoscado
N.° de expediente SCIP9b3fb119-9852-486a-92dd-53aa9c96fd3b
Network power supply [V/Ph/Hz]208-230/1/60
Nombre de productoReciprocating compressor MTZ
Norma del racorRotolock
Nota de racor(enviado solo con versión Rotolock)
Número de arranques por hora [Max]12
Número de esquema8502011e
Par de equilibrado de aceite [Nm]30 N-m
Par de la conexión a tierra [Nm]3.00 N-m
Par de la conexión eléctrica [Nm]3.00 N-m
Par de LP GP [Nm]15 N-m
Par de montaje [Nm]15.00 N-m
Par del visor [Nm]50 N-m
Peso del embalaje [Kg]251 kg
Product lineCommercial Compressors
Protección de motorProtector de sobrecarga interno
Prueba dif. [bar] [Max]30 bar
Puerto medidor HPNone
Puerto medidor LPSchrader
Racores incorporadoAdaptadores soldar aspiración y descarga, tuercas Rotolock y juntas
Referencias de aceite175PZ
Refrigerante(s)R134aR404AR407AR407CR407FR448AR449AR452AR513AR454AR454CR455A
Resistencia de bobinado auxiliar (bobinado de arranque) para compresores monofásicos [ohmios]1.83 Ohm
Resistencia del bobinado principal para compresores monofásicos [Ohm]0.38 Ohm
Soporte incorporadoKit de montaje con amortiguadores, tornillos, tuercas, manguitos y arandelas
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Tamaño de la conexión de aspiración [in]1-3/4 in
Tamaño de la conexión de descarga [in]1-1/4 in
Tamaño de la tubería de la conexión de aspiración [in]7/8 in
Tamaño de la tubería de la conexión de descarga [in]3/4 in
Técnica de la marcaCompresor alternativo
TecnologíaAlternativo
Tensión del condensador A [V]440.00 V
Tensión del condensador B [V]330.00 V
Tensión del condensador C [V]440.00 V
Tipo de conexiónRotolock
Tipo de productoMTZ050
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
Unidades de empaquetadura6
Uso de segmentoRefrigeración MT
Valor alto de la tensión nominal a 60 Hz [V]230 V
Valor alto del rango de tensión a 60 Hz [V]253 V
Valor bajo de la tensión nominal a 60 Hz [V]208 V
Valor bajo del rango de tensión a 60 Hz [V]187 V
Velocidad de rotación a 60 Hz [rpm]3500 rpm
Volumen desplazam. [cm3]85.64 cm³

Especificaciones generales

Característica
Valor
Peso bruto39.5 Kilogramo
Peso neto37 Kilogramo
Característica
Valor
EAN/UPC5702428867146
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm