Compresor alternativo, MTZ44HJ4DVE
MTZ44-4VM
Refrigerante(s): R404A; R407C; R452A; R407A; R134a; R454C; R407F; R513A; R448A; R454A; R455A; R449A, Uso de segmento: Refrigeración MT, Fuente de alimentación del compresor [V]: 400/3/50 460/3/60, Formato de empaquetado: Paquete industrial
MTZ44-4VM
Especificaciones del producto
Característica | Valor |
|---|---|
| Aceite incorporado | Carga de aceite inicial |
| Altura de conexión de descarga [mm] | 74 mm |
| Altura de la conexión de aspiración [mm] | 265 mm |
| Altura del embalaje [mm] | 550 mm |
| Altura total [mm] | 413.0 mm |
| Anchura del embalaje [mm] | 800 mm |
| Aprobado por UL | Yes |
| Carga de aceite [L] | 1.80 L |
| Carga de refrigerante [kg] [Max] | 5.00 kg |
| China RoHS exemption clause | 7.17.3 |
| Cilindro | 2 |
| Clase de protección IP | IP55 con prensaestopas |
| Cláusula de exención de RoHS de la UE | 6(a)-I6(c) |
| Código de configuración | Individual |
| Color | Azul |
| Compression method (EF013498) | Piston compressor |
| Conexiones eléctricas | Pala |
| Conformidad con RoHS de China | Yes with exemptions |
| Conformidad con RoHS de la UE | Yes with exemptions |
| Connection delivery side (EF022194) | Other |
| Connection suction pipe (EF013264) | Other |
| Connection voltage (EF003625) | 400 |
| Contiene baterías | No |
| Control de capacidad | Velocidad fija |
| CoolselectorFilter | Active models |
| Corriente de funcionamiento máxima[MOC] | 8.1 A |
| Descripción | MTZ044-4 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Diámetro [mm] | 288 mm |
| Economizador | No |
| En el ámbito de WEEE | No |
| Etiqueta EPA de EE. UU. | For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only |
| Familia | MTZ |
| Fase | 3 |
| Formato de empaquetado | Paquete industrial |
| Frecuencia [Hz] | 50/60 |
| Frequency (EF000034) | 50 |
| Fuente de alimentación del compresor [V] | 400/3/50 460/3/60 |
| Grupo de productos | Hermetic compressors |
| High value of voltage range at 50Hz [V] | 440 V |
| Homologación | CCCCEULUKCA |
| HP de prueba [bar] [Max] | 30.0 bar |
| HP, fábrica [bar] | 25 bar |
| Igualación de aceite | 3/8'' roscar SAE |
| Instrucciones incorporadas | Instrucciones de instalación |
| Longitud del embalaje [mm] | 1150 mm |
| LP de prueba [bar] [Max] | 25.0 bar |
| LP, fábrica [bar] | 25 bar |
| LRA | 58 A |
| Manguito del racor | ODF |
| Marcado CE | Yes |
| Material de la conexión de aspiración | - |
| Material Description | COMPRESOR OSG-EQUAL MULTIREF |
| Max pressure (PS) - high side | 29.40 bar |
| Max pressure (PS) - low side | 22.60 bar |
| Max. current (Imax) (EF000877) | 47 |
| Max. delivery pressure (EF020605) | 29.40 |
| MCC | 9.5 A |
| Model (EF000010) | Hermetic compressor |
| Model number | MTZ44HJ4DVE |
| Montaje del visor | Roscado |
| N.° de expediente SCIP | 9b3fb119-9852-486a-92dd-53aa9c96fd3b |
| Network power supply [V/Ph/Hz] | 380-415/3/50 460/3/60 |
| Nombre de producto | Reciprocating compressor MTZ |
| Nominal operating current (EF003705) | 47 |
| Norma del racor | Rotolock |
| Nota de racor | (enviado solo con versión Rotolock) |
| Number of cylinders (EF008889) | 2 |
Característica | Valor |
|---|---|
| Number of phases (EF000351) | 3 |
| Número de arranques por hora [Max] | 12 |
| Número de esquema | 8502012g |
| Oil content (EF013499) | 1.80 |
| Oil level switch | None |
| Par de equilibrado de aceite [Nm] | 30 N-m |
| Par de la conexión a tierra [Nm] | 3.00 N-m |
| Par de la conexión eléctrica [Nm] | 3.00 N-m |
| Par de LP GP [Nm] | 15 N-m |
| Par de montaje [Nm] | 15.00 N-m |
| Par del visor [Nm] | 50 N-m |
| Peso del embalaje [Kg] | 245 kg |
| Power control (EF000670) | None |
| Product line | Commercial Compressors |
| Producto igual | MTZ44-4VI |
| Protección de motor | Protector de sobrecarga interno |
| Prueba dif. [bar] [Max] | 30 bar |
| Puerto medidor HP | None |
| Puerto medidor LP | Schrader |
| Racores incorporado | Adaptadores soldar aspiración y descarga, tuercas Rotolock y juntas |
| Referencias de aceite | 175PZ |
| Refrigerante(s) | R134aR404AR407AR407CR407FR448AR449AR452AR513AR454AR454CR455A |
| Resistencia del bobinado para compresores trifásicos con bobinados idénticos [Ohm] | 3.82 Ohm |
| Soporte incorporado | Kit de montaje con amortiguadores, tornillos, tuercas, manguitos y arandelas |
| Stroke volume (EF023449) | 76.22 |
| Suction gas temperature (EF013265) | 50.0 |
| Suitable for type of refrigerant R134a (EF013569) | FALSE |
| Suitable for type of refrigerant R22 (EF013579) | FALSE |
| Suitable for type of refrigerant R290 (EF013580) | FALSE |
| Suitable for type of refrigerant R32 (EF013567) | FALSE |
| Suitable for type of refrigerant R401a (EF013581) | FALSE |
| Suitable for type of refrigerant R402a (EF013582) | FALSE |
| Suitable for type of refrigerant R404a (EF013568) | FALSE |
| Suitable for type of refrigerant R407c (EF013583) | FALSE |
| Suitable for type of refrigerant R413a (EF013584) | FALSE |
| Suitable for type of refrigerant R417a (EF013585) | FALSE |
| Suitable for type of refrigerant R507 (EF013570) | FALSE |
| Suitable for type of refrigerant R717 (EF013571) | FALSE |
| Suitable for type of refrigerant R744 (CO2) (EF013572) | FALSE |
| Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Tamaño de la conexión de aspiración [in] | 1-3/4 in |
| Tamaño de la conexión de descarga [in] | 1-1/4 in |
| Tamaño de la tubería de la conexión de aspiración [in] | 7/8 in |
| Tamaño de la tubería de la conexión de descarga [in] | 3/4 in |
| Técnica de la marca | Compresor alternativo |
| Tecnología | Alternativo |
| Tipo de conexión | Rotolock |
| Tipo de producto | MTZ044 |
| Total cooling capacity +40/0 °C, R-404a (EF013589) | 5.4 |
| TS máxima del lado de alta | 150.0 °C |
| TS máxima del lado de baja | 50.0 °C |
| TS mínima del lado de alta | -35.0 °C |
| TS mínima del lado de baja | -35.0 °C |
| Unidades de empaquetadura | 6 |
| Uso de segmento | Refrigeración MT |
| Valor alto de la tensión nominal a 50 Hz [V] | 400 V |
| Valor alto de la tensión nominal a 60 Hz [V] | 460 V |
| Valor alto del rango de tensión a 60 Hz [V] | 506 V |
| Valor bajo de la tensión nominal a 50 Hz [V] | 380 V |
| Valor bajo de la tensión nominal a 60 Hz [V] | 460 V |
| Valor bajo del rango de tensión a 50 Hz [V] | 340 V |
| Valor bajo del rango de tensión a 60 Hz [V] | 414 V |
| Velocidad de rotación a 50 Hz [rpm] | 2900 rpm |
| Velocidad de rotación a 60 Hz [rpm] | 3500 rpm |
| Volumen del lado de alta | 0.6 L |
| Volumen del lado de baja | 16.5 L |
| Volumen desplazam. [cm3] | 76.22 cm³ |
| Weight (EF000167) | 38.50 |
Especificaciones generales
Característica | Valor |
|---|---|
| Peso bruto | 38.5 Kilogramo |
| Peso neto | 36 Kilogramo |
| Volumen | 92 Litro |
Característica | Valor |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428867153 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |