VE_1- 5 MTZ028 MT028 MTZ032 MT032 MTZ036 MT036 MTZ040 MT040-8501020

Compresor alternativo, MTZ36JG1AVE

MTZ36-1VI

Refrigerante(s): R404A; R407C; R452A; R407A; R134a; R454C; R407F; R513A; R448A; R454A; R455A; R449A, Uso de segmento: Refrigeración MT, Fuente de alimentación del compresor [V]: 208-230/1/60, Formato de empaquetado: Paquete individual

Especificaciones del producto

Característica
Valor
Aceite incorporadoCarga de aceite inicial
Altura de conexión de descarga [mm]68 mm
Altura de la conexión de aspiración [mm]263 mm
Altura del embalaje [mm]385 mm
Altura total [mm]356.0 mm
Anchura del embalaje [mm]295 mm
Aprobado por ULYes
Capacidad del condensador A25.000 µF
Capacidad del condensador B100 µF
Capacidad del condensador C20.000 µF
Carga de aceite [L]0.95 L
Carga de refrigerante [kg] [Max]2.50 kg
China RoHS exemption clause7.17.3
Cilindro1
Clase de protección IPIP55 con prensaestopas
Cláusula de exención de RoHS de la UE6(a)6(c)
Código de configuraciónIndividual
ColorAzul
Conexiones eléctricasPala
Conformidad con RoHS de ChinaYes with exemptions
Conformidad con RoHS de la UEYes with exemptions
Contiene bateríasNo
Control de capacidadVelocidad fija
CoolselectorFilterActive models
DescripciónMTZ036-1
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diámetro [mm]224 mm
EconomizadorNo
En el ámbito de WEEENo
FamilyMTZ
Fase1
Formato de empaquetadoPaquete individual
Frecuencia [Hz]60
Fuente de alimentación del compresor [V]208-230/1/60
Grupo de productosHermetic compressors
HomologaciónCEULUKCA
HP de prueba [bar] [Max]30.0 bar
HP, fábrica [bar]25 bar
Igualación de aceite3/8'' roscar SAE
Instrucciones incorporadasInstrucciones de instalación
Longitud del embalaje [mm]330 mm
LP de prueba [bar] [Max]25.0 bar
LP, fábrica [bar]25 bar
LRA84 A
Manguito del racorODF
Marcado CEYes
Material de la conexión de aspiración-
Material DescriptionCompresor Reciprocante MTZ36-1VI
Max pressure (PS) - high side29.40 bar
Max pressure (PS) - low side22.60 bar
MCC30 A
Model numberMTZ36JG1AVE
Montaje del visorRoscado
Característica
Valor
N.° de expediente SCIP5a332c1b-1d1b-4998-8115-d0929877ecb4
Network power supply [V/Ph/Hz]208-230/1/60
Nombre de productoReciprocating compressor MTZ
Norma del racorRotolock
Nota de racor(enviado solo con versión Rotolock)
Número de arranques por hora [Max]12
Número de esquema8501020e
Par de equilibrado de aceite [Nm]30 N-m
Par de la conexión a tierra [Nm]3.00 N-m
Par de la conexión eléctrica [Nm]3.00 N-m
Par de LP GP [Nm]15 N-m
Par de montaje [Nm]15.00 N-m
Par del visor [Nm]50 N-m
Peso del embalaje [Kg]27 kg
Product lineCommercial Compressors
Protección de motorProtector de sobrecarga interno
Prueba dif. [bar] [Max]30 bar
Puerto medidor HPNone
Puerto medidor LPSchrader
Racores incorporadoAdaptadores soldar aspiración y descarga, tuercas Rotolock y juntas
Referencias de aceite175PZ
Refrigerante(s)R134aR404AR407AR407CR407FR448AR449AR452AR513AR454AR454CR455A
Resistencia de bobinado auxiliar (bobinado de arranque) para compresores monofásicos [ohmios]2.90 Ohm
Resistencia del bobinado principal para compresores monofásicos [Ohm]0.63 Ohm
Soporte incorporadoKit de montaje con amortiguadores, tornillos, tuercas, manguitos y arandelas
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Tamaño de la conexión de aspiración [in]1-1/4 in
Tamaño de la conexión de descarga [in]1 in
Tamaño de la tubería de la conexión de aspiración [in]5/8 in
Tamaño de la tubería de la conexión de descarga [in]1/2 in
Técnica de la marcaCompresor alternativo
TecnologíaAlternativo
Tensión del condensador A [V]440.00 V
Tensión del condensador B [V]330.00 V
Tensión del condensador C [V]440.00 V
Tipo de conexiónRotolock
Tipo de productoMTZ036
TS máxima del lado de alta150.0 °C
TS máxima del lado de baja50.0 °C
TS mínima del lado de alta-35.0 °C
TS mínima del lado de baja-35.0 °C
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
Unidades de empaquetadura1
Uso de segmentoRefrigeración MT
Valor alto de la tensión nominal a 60 Hz [V]230 V
Valor alto del rango de tensión a 60 Hz [V]253 V
Valor bajo de la tensión nominal a 60 Hz [V]208 V
Valor bajo del rango de tensión a 60 Hz [V]187 V
Velocidad de rotación a 60 Hz [rpm]3500 rpm
Volumen del lado de alta0.3 L
Volumen del lado de baja7.5 L
Volumen desplazam. [cm3]60.47 cm³

Especificaciones generales

Característica
Valor
Peso bruto27.88 Kilogramo
Peso neto26 Kilogramo
Volumen37.734 Litro
Característica
Valor
EAN/UPC5702428888189
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm