Compresor alternativo, MTZ19JA4VE
MTZ19-4VI
Refrigerante(s): R404A; R407C; R452A; R407A; R134a; R407F; R513A; R448A; R449A, Uso de segmento: Refrigeración MT, Fuente de alimentación del compresor [V]: 400/3/50 460/3/60, Formato de empaquetado: Multipack
MTZ19-4VI
Especificaciones del producto
Característica | Valor |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | 7.17.3 |
| Cláusula de exención de RoHS de la UE | 6(a)6(c) |
| Conformidad con RoHS de China | Yes with exemptions |
| Conformidad con RoHS de la UE | Yes with exemptions |
| Contiene baterías | No |
| Control de capacidad | Velocidad fija |
| CoolselectorFilter | Discontinued models |
| Descripción | MTZ19-4 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| En el ámbito de WEEE | No |
| Family | MTZ |
| Formato de empaquetado | Multipack |
| Fuente de alimentación del compresor [V] | 400/3/50 460/3/60 |
| Grupo de productos | Hermetic compressors |
| Homologación | CEUL |
Característica | Valor |
|---|---|
| Material Description | COMP MINER OSG-EQUAL |
| Max pressure (PS) - high side | 29.40 bar |
| Max pressure (PS) - low side | 22.60 bar |
| Model number | MTZ19JA4VE |
| N.° de expediente SCIP | 5a332c1b-1d1b-4998-8115-d0929877ecb4 |
| Network power supply [V/Ph/Hz] | 380-415/3/50 460/3/60 |
| Nombre de producto | Reciprocating compressor MTZ |
| Product line | Commercial Compressors |
| Refrigerante(s) | R134aR404AR407AR407CR407FR448AR449AR452AR513A |
| Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Técnica de la marca | Compresor alternativo |
| Tipo de producto | MTZ019 |
| U.S. EPA label | For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only. |
| Uso de segmento | Refrigeración MT |
| Volumen desplazam. [cm3] | 30.23 cm³ |
Especificaciones generales
Característica | Valor |
|---|---|
| Peso bruto | 23.88 Kilogramo |
| Peso neto | 22 Kilogramo |
| Volumen | 37.734 Litro |
Característica | Valor |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428661645 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |