Compresor alternativo, MTZ18JA3BVE
MTZ18-3VM
Refrigerante(s): R404A; R407C; R452A; R407A; R134a; R454C; R407F; R513A; R448A; R455A; R454A; R449A, Uso de segmento: Refrigeración MT, Fuente de alimentación del compresor [V]: 200-230/3/60, Formato de empaquetado: Paquete industrial
MTZ18-3VM
Especificaciones del producto
Característica | Valor |
|---|---|
| Aceite incorporado | Carga de aceite inicial |
| Altura de conexión de descarga [mm] | 68 mm |
| Altura de la conexión de aspiración [mm] | 263 mm |
| Altura del embalaje [mm] | 500 mm |
| Altura total [mm] | 333.0 mm |
| Anchura del embalaje [mm] | 800 mm |
| Aprobado por UL | Yes |
| Carga de aceite [L] | 0.95 L |
| Carga de refrigerante [kg] [Max] | 3.00 kg |
| China RoHS exemption clause | 7.17.3 |
| Cilindro | 1 |
| Clase de protección IP | IP55 con prensaestopas |
| Cláusula de exención de RoHS de la UE | 6(a)6(c) |
| Código de configuración | Individual |
| Color | Azul |
| Conexiones eléctricas | Pala |
| Conformidad con RoHS de China | Yes with exemptions |
| Conformidad con RoHS de la UE | Yes with exemptions |
| Contiene baterías | No |
| Control de capacidad | Velocidad fija |
| CoolselectorFilter | Active models |
| Descripción | MTZ018-3 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Diámetro [mm] | 224 mm |
| Economizador | No |
| En el ámbito de WEEE | No |
| Family | MTZ |
| Fase | 3 |
| Formato de empaquetado | Paquete industrial |
| Frecuencia [Hz] | 60 |
| Fuente de alimentación del compresor [V] | 200-230/3/60 |
| Grupo de productos | Hermetic compressors |
| Homologación | CEULUKCA |
| HP de prueba [bar] [Max] | 30.0 bar |
| HP, fábrica [bar] | 25 bar |
| Igualación de aceite | 3/8'' roscar SAE |
| Instrucciones incorporadas | Instrucciones de instalación |
| Longitud del embalaje [mm] | 1150 mm |
| LP de prueba [bar] [Max] | 25.0 bar |
| LP, fábrica [bar] | 25 bar |
| LRA | 38 A |
| Manguito del racor | ODF |
| Marcado CE | Yes |
| Material de la conexión de aspiración | - |
| Material Description | COMPRESOR MTZ18-3VM 230V 60HZ |
| Max pressure (PS) - high side | 29.40 bar |
| Max pressure (PS) - low side | 22.60 bar |
| MCC | 9.5 A |
| Model number | MTZ18JA3BVE |
Característica | Valor |
|---|---|
| Montaje del visor | Roscado |
| N.° de expediente SCIP | 5a332c1b-1d1b-4998-8115-d0929877ecb4 |
| Network power supply [V/Ph/Hz] | 208-230/3/60 |
| Nombre de producto | Reciprocating compressor MTZ |
| Norma del racor | Rotolock |
| Nota de racor | (enviado solo con versión Rotolock) |
| Número de arranques por hora [Max] | 12 |
| Número de esquema | 8501024e |
| Par de equilibrado de aceite [Nm] | 30 N-m |
| Par de la conexión a tierra [Nm] | 3.00 N-m |
| Par de la conexión eléctrica [Nm] | 3.00 N-m |
| Par de LP GP [Nm] | 15 N-m |
| Par de montaje [Nm] | 15.00 N-m |
| Par del visor [Nm] | 50 N-m |
| Peso del embalaje [Kg] | 295 kg |
| Product line | Commercial Compressors |
| Protección de motor | Protector de sobrecarga interno |
| Prueba dif. [bar] [Max] | 30 bar |
| Puerto medidor HP | None |
| Puerto medidor LP | Schrader |
| Racores incorporado | Adaptadores soldar aspiración y descarga, tuercas Rotolock y juntas |
| Referencias de aceite | 175PZ |
| Refrigerante(s) | R134aR404AR407AR407CR407FR448AR449AR452AR454CR455AR513AR454A |
| Resistencia del bobinado para compresores trifásicos con bobinados idénticos [Ohm] | 2.58 Ohm |
| Soporte incorporado | Kit de montaje con amortiguadores, tornillos, tuercas, manguitos y arandelas |
| Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Tamaño de la conexión de aspiración [in] | 1 in |
| Tamaño de la conexión de descarga [in] | 1 in |
| Tamaño de la tubería de la conexión de aspiración [in] | 1/2 in |
| Tamaño de la tubería de la conexión de descarga [in] | 3/8 in |
| Técnica de la marca | Compresor alternativo |
| Tecnología | Alternativo |
| Tipo de conexión | Rotolock |
| Tipo de producto | MTZ018 |
| TS máxima del lado de alta | 150.0 °C |
| TS máxima del lado de baja | 50.0 °C |
| TS mínima del lado de alta | -35.0 °C |
| TS mínima del lado de baja | -35.0 °C |
| U.S. EPA label | For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only. |
| Unidades de empaquetadura | 12 |
| Uso de segmento | Refrigeración MT |
| Valor alto de la tensión nominal a 60 Hz [V] | 230 V |
| Valor alto del rango de tensión a 60 Hz [V] | 253 V |
| Valor bajo de la tensión nominal a 60 Hz [V] | 200 V |
| Valor bajo del rango de tensión a 60 Hz [V] | 180 V |
| Velocidad de rotación a 60 Hz [rpm] | 3500 rpm |
| Volumen del lado de alta | 0.3 L |
| Volumen del lado de baja | 7.5 L |
| Volumen desplazam. [cm3] | 30.23 cm³ |
Especificaciones generales
Característica | Valor |
|---|---|
| Peso bruto | 23.17 Kilogramo |
| Peso neto | 21.92 Kilogramo |
| Volumen | 37.183 Litro |
Característica | Valor |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428867344 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |