Danfoss logo
Single VE_3-4-6-7-9 MTZ100 MT100 MTZ125 MT125 NTZ271 NTZ215

Compresor alternativo, MTZ100HS7AVE

MTZ100-7VI

Refrigerante(s): R404A; R407C; R407A; R134a; R407F, Uso de segmento: Refrigeración MT, Fuente de alimentación del compresor [V]: 500/3/50 575/3/60, Formato de empaquetado: Paquete individual

Especificaciones del producto

Característica
Valor
Aceite incorporadoCarga de aceite inicial
Altura de conexión de descarga [mm]125 mm
Altura de la conexión de aspiración [mm]233 mm
Altura del embalaje [mm]720 mm
Altura total [mm]519.0 mm
Anchura del embalaje [mm]400 mm
Aprobado por ULYes
Carga de aceite [L]3.90 L
Carga de refrigerante [kg] [Max]10.00 kg
China RoHS exemption clause7.17.3
Cilindro4
Clase de protección IPIP54 con prensaestopas
Cláusula de exención de RoHS de la UE6(a)6(c)
Código de configuraciónIndividual
ColorAzul
Conexiones eléctricasConectores tornillo 10-32 UNF × 9,5
Conformidad con RoHS de ChinaYes with exemptions
Conformidad con RoHS de la UEYes with exemptions
Contiene bateríasNo
Control de capacidadVelocidad fija
CoolselectorFilterActive models
DescripciónMTZ100-7
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diámetro [mm]352 mm
EconomizadorNo
En el ámbito de WEEENo
FamilyMTZ
Fase3
Formato de empaquetadoPaquete individual
Frecuencia [Hz]50/60
Fuente de alimentación del compresor [V]500/3/50 575/3/60
Grupo de productosHermetic compressors
HomologaciónCEULUKCA
HP de prueba [bar] [Max]30.0 bar
HP, fábrica [bar]25 bar
Igualación de aceite3/8'' roscar SAE
Instrucciones incorporadasInstrucciones de instalación
Longitud del embalaje [mm]570 mm
LP de prueba [bar] [Max]25.0 bar
LP, fábrica [bar]25 bar
LRA62 A
Manguito del racorODF
Marcado CEYes
Material de la conexión de aspiración-
Material DescriptionCOMPRESSOR OSG+EQUAL MULTIREF
Max pressure (PS) - high side29.40 bar
Max pressure (PS) - low side22.60 bar
MCC17 A
Model numberMTZ100HS7AVE
Montaje del visorRoscado
N.° de expediente SCIP6971587b-85b6-4808-886d-274e8a9998d4
Network power supply [V/Ph/Hz]500/3/50 575/3/60
Característica
Valor
Nombre de productoReciprocating compressor MTZ
Norma del racorRotolock
Nota de racor(enviado solo con versión Rotolock)
Número de arranques por hora [Max]12
Número de esquema8504010f
Par de equilibrado de aceite [Nm]30 N-m
Par de la conexión a tierra [Nm]3.00 N-m
Par de la conexión eléctrica [Nm]3.00 N-m
Par de LP GP [Nm]15 N-m
Par de montaje [Nm]50.00 N-m
Par del visor [Nm]50 N-m
Peso del embalaje [Kg]70 kg
Product lineCommercial Compressors
Protección de motorProtector de sobrecarga interno
Prueba dif. [bar] [Max]30 bar
Puerto medidor HPNone
Puerto medidor LPSchrader
Racores incorporadoAdaptadores soldar aspiración y descarga, tuercas Rotolock y juntas
Referencias de aceite175PZ
Refrigerante(s)R134aR404AR407AR407CR407F
Resistencia del bobinado para compresores trifásicos con bobinados idénticos [Ohm]3.17 Ohm
Soporte incorporadoKit de montaje con amortiguadores, tornillos, tuercas, manguitos y arandelas
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Tamaño de la conexión de aspiración [in]1-3/4 in
Tamaño de la conexión de descarga [in]1-1/4 in
Tamaño de la tubería de la conexión de aspiración [in]1-1/8 in
Tamaño de la tubería de la conexión de descarga [in]3/4 in
Técnica de la marcaCompresor alternativo
TecnologíaAlternativo
Tipo de conexiónRotolock
Tipo de productoMTZ100
TS máxima del lado de alta150.0 °C
TS máxima del lado de baja50.0 °C
TS mínima del lado de alta-35.0 °C
TS mínima del lado de baja-35.0 °C
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
Unidades de empaquetadura1
Uso de segmentoRefrigeración MT
Valor alto de la tensión nominal a 50 Hz [V]500 V
Valor alto de la tensión nominal a 60 Hz [V]575 V
Valor alto del rango de tensión a 50 Hz [V]550 V
Valor alto del rango de tensión a 60 Hz [V]632 V
Valor bajo de la tensión nominal a 50 Hz [V]500 V
Valor bajo de la tensión nominal a 60 Hz [V]575 V
Valor bajo del rango de tensión a 50 Hz [V]450 V
Valor bajo del rango de tensión a 60 Hz [V]517 V
Velocidad de rotación a 50 Hz [rpm]2900 rpm
Velocidad de rotación a 60 Hz [rpm]3500 rpm
Volumen del lado de alta1.2 L
Volumen del lado de baja31.0 L
Volumen desplazam. [cm3]171.26 cm³

Especificaciones generales

Característica
Valor
Peso bruto66.75 Kilogramo
Peso neto63 Kilogramo
Volumen149.34 Litro
Característica
Valor
EAN/UPC5702428583121
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm