MT032 MTZ032 MT036 MTZ036 MT040 MTZ040 - Code 4 - 8501046p06-8501025

Compresor alternativo, MT32JF9AVE

MT32-9VM

Refrigerante(s): R22, Uso de segmento: Refrigeración MT, Fuente de alimentación del compresor [V]: 380/3/60, Formato de empaquetado: Paquete industrial

Especificaciones del producto

Característica
Valor
China RoHS exemption clause7.17.3
Cláusula de exención de RoHS de la UE6(a)6(c)
Conformidad con RoHS de ChinaYes with exemptions
Conformidad con RoHS de la UEYes with exemptions
Contiene bateríasNo
Control de capacidadVelocidad fija
CoolselectorFilterActive models
DescripciónMT032-9
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
En el ámbito de WEEENo
FamilyMT
Formato de empaquetadoPaquete industrial
Fuente de alimentación del compresor [V]380/3/60
Grupo de productosHermetic compressors
HomologaciónCE
Material DescriptionCOMPRESOR MT32 VOLTAJE 3/380
Característica
Valor
Max pressure (PS) - high side29.40 bar
Max pressure (PS) - low side18.40 bar
Model numberMT32JF9AVE
N.° de expediente SCIP5a332c1b-1d1b-4998-8115-d0929877ecb4
Network power supply [V/Ph/Hz]380-400/3/60
Nombre de productoReciprocating compressor MT
Product lineCommercial Compressors
Refrigerante(s)R22
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Técnica de la marcaCompresor alternativo
TecnologíaAlternativo
Tipo de productoMT032
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
Unidades de empaquetadura12
Uso de segmentoRefrigeración MT
Volumen desplazam. [cm3]53.86 cm³

Especificaciones generales

Característica
Valor
Peso bruto27.08 Kilogramo
Peso neto25.83 Kilogramo
Volumen39.83 Litro
Característica
Valor
EAN/UPC5702428662291
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm