Danfoss logo
MT18 MT22 MT28 MTZ18 MTZ22 MTZ28 -4  8501046p01

Compresor alternativo, MT32JF4DVE

MT32-4VI

Refrigerante(s): R22, Uso de segmento: Refrigeración MT, Fuente de alimentación del compresor [V]: 400/3/50 460/3/60, Formato de empaquetado: Paquete individual

Especificaciones del producto

Característica
Valor
Aceite incorporadoCarga de aceite inicial
Altura de conexión de descarga [mm]68 mm
Altura de la conexión de aspiración [mm]263 mm
Altura del embalaje [mm]385 mm
Altura total [mm]333.0 mm
Anchura del embalaje [mm]295 mm
Aprobado por ULYes
Carga de aceite [L]0.95 L
Carga de refrigerante [kg] [Max]2.50 kg
China RoHS exemption clause7.17.3
Cilindro1
Clase de protección IPIP55 con prensaestopas
Cláusula de exención de RoHS de la UE6(a)6(c)
Código de configuraciónIndividual
ColorAzul
Conexiones eléctricasPala
Conformidad con RoHS de ChinaYes with exemptions
Conformidad con RoHS de la UEYes with exemptions
Contiene bateríasNo
Control de capacidadVelocidad fija
CoolselectorFilterActive models
DescripciónMT032-4
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diámetro [mm]224 mm
EconomizadorNo
En el ámbito de WEEENo
FamilyMT
Fase3
Formato de empaquetadoPaquete individual
Frecuencia [Hz]50/60
Fuente de alimentación del compresor [V]400/3/50 460/3/60
Grupo de productosHermetic compressors
HomologaciónCCCCEULUKCA
HP de prueba [bar] [Max]30.0 bar
HP, fábrica [bar]25 bar
Igualación de aceite3/8'' roscar SAE
Instrucciones incorporadasInstrucciones de instalación
Longitud del embalaje [mm]330 mm
LP de prueba [bar] [Max]25.0 bar
LP, fábrica [bar]25 bar
LRA25 A
Manguito del racorODF
Marcado CEYes
Material de la conexión de aspiración-
Material DescriptionCompresor Reciprocante MT32-4VI
Max pressure (PS) - high side29.40 bar
Max pressure (PS) - low side18.40 bar
MCC8 A
Model numberMT32JF4DVE
Montaje del visorRoscado
N.° de expediente SCIP5a332c1b-1d1b-4998-8115-d0929877ecb4
Network power supply [V/Ph/Hz]380-415/3/50 460/3/60
Característica
Valor
Nombre de productoReciprocating compressor MT
Norma del racorRotolock
Nota de racor(enviado solo con versión Rotolock)
Número de arranques por hora [Max]12
Número de esquema8501024e
Par de equilibrado de aceite [Nm]30 N-m
Par de la conexión a tierra [Nm]3.00 N-m
Par de la conexión eléctrica [Nm]3.00 N-m
Par de LP GP [Nm]15 N-m
Par de montaje [Nm]15.00 N-m
Par del visor [Nm]50 N-m
Peso del embalaje [Kg]27 kg
Product lineCommercial Compressors
Protección de motorProtector de sobrecarga interno
Prueba dif. [bar] [Max]30 bar
Puerto medidor HPNone
Puerto medidor LPSchrader
Racores incorporadoAdaptadores soldar aspiración y descarga, tuercas Rotolock y juntas
Referencias de aceite160P
Refrigerante(s)R22
Resistencia del bobinado para compresores trifásicos con bobinados idénticos [Ohm]6.45 Ohm
Soporte incorporadoKit de montaje con amortiguadores, tornillos, tuercas, manguitos y arandelas
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Tamaño de la conexión de aspiración [in]1-1/4 in
Tamaño de la conexión de descarga [in]1 in
Tamaño de la tubería de la conexión de aspiración [in]5/8 in
Tamaño de la tubería de la conexión de descarga [in]1/2 in
Técnica de la marcaCompresor alternativo
TecnologíaAlternativo
Tipo de conexiónRotolock
Tipo de productoMT032
TS máxima del lado de alta150.0 °C
TS máxima del lado de baja50.0 °C
TS mínima del lado de alta-35.0 °C
TS mínima del lado de baja-35.0 °C
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
Unidades de empaquetadura1
Uso de segmentoRefrigeración MT
Valor alto de la tensión nominal a 50 Hz [V]400 V
Valor alto de la tensión nominal a 60 Hz [V]460 V
Valor alto del rango de tensión a 50 Hz [V]460 V
Valor alto del rango de tensión a 60 Hz [V]506 V
Valor bajo de la tensión nominal a 50 Hz [V]380 V
Valor bajo de la tensión nominal a 60 Hz [V]460 V
Valor bajo del rango de tensión a 50 Hz [V]340 V
Valor bajo del rango de tensión a 60 Hz [V]414 V
Velocidad de rotación a 50 Hz [rpm]2900 rpm
Velocidad de rotación a 60 Hz [rpm]3500 rpm
Viscosidad [cP]32.0 cP
Volumen del lado de alta0.3 L
Volumen del lado de baja7.5 L
Volumen desplazam. [cm3]53.86 cm³

Especificaciones generales

Característica
Valor
Peso bruto26.88 Kilogramo
Peso neto25 Kilogramo
Volumen38.61 Litro
Característica
Valor
EAN/UPC5702428839747
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm