Kit de servicio, Z04, Expositor con puerta de cristal, Multipack, 40 Uds.
077Z7017
Tipo de producto: Z04, Utilizado para el producto: Expositor con puerta de cristal
077Z7017
Especificaciones del producto
Característica | Valor |
|---|---|
| Aprobado por UL | Yes |
| Cantidad por formato de embalaje | 40 Uds. |
| Conformidad con RoHS de China | Out of scope |
| Conformidad con RoHS de la UE | Out of scope |
| Contiene baterías | No |
| Corte a máx. temp | 36.5 °F |
| Corte a máx. temp. [°C] | 2.5 °C |
| Corte medio [°C] | -4.0 °C |
| Corte medio [°F] | 25.0 °F |
| Designación de tipo | Control de refrigerador adaptable |
| DG Indicator Profile | Contains Gas |
| En el ámbito de WEEE | No |
| Enganche en punto medio en [°C] | 3.0 °C |
| Enganche en punto medio en [°F] | 37.5 °F |
| Formato de empaquetado | Multipack |
| Grupo de productos | Controles de frío mecánicos |
Característica | Valor |
|---|---|
| Homologación | cURus |
| Long. tubo capilar [in] | 66.0 in |
| Longitud del tubo capilar [mm] | 1680 mm |
| Material Description | 077Z Service thermostat |
| Máx. temp. enganche [°C] | 8.5 °C |
| Máx. temp. enganche [°F] | 47.0 °F |
| Nombre de producto | Kit de servicio |
| Product line | Appliance Controls |
| Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH | No |
| Temp. mín. corte [°F] | 10.0 °F |
| Temp. mín. corte [°C] | -12.0 °C |
| Temp. mín. enganche [°C] | -3.5 °C |
| Temp. mín. enganche [°F] | 25.5 °F |
| Tipo de producto | Z04 |
| Utilizado para el producto | Expositor con puerta de cristal |
Especificaciones generales
Característica | Valor |
|---|---|
| Peso bruto | 0.142 Kilogramo |
| Peso neto | 0.122 Kilogramo |
Característica | Valor |
|---|---|
| Volumen | 0.486 Litro |
| EAN/UPC | 5702428976381 |