Kit de servicio, Z6, Frigor. c/ desescarche automático, Multipack, 40 Uds.
077Z7011
Tipo de producto: Z6, Utilizado para el producto: Frigor. c/ desescarche automático
077Z7011
Especificaciones del producto
Característica | Valor |
|---|---|
| Aprobado por UL | Yes |
| Cantidad por formato de embalaje | 40 Uds. |
| Contiene baterías | No |
| Corte a máx. temp | 29.5 °F |
| Corte a máx. temp. [°C] | -1.4 °C |
| Corte medio [°C] | -4.7 °C |
| Corte medio [°F] | 23.5 °F |
| Designación de tipo | Enganche constanteControl de frigoríficos |
| DG Indicator Profile | Contains Gas |
| En el ámbito de WEEE | No |
| Enganche en punto medio en [°C] | 5.0 °C |
| Enganche en punto medio en [°F] | 41.0 °F |
| Formato de empaquetado | Multipack |
| Grupo de productos | Controles de frío mecánicos |
| Homologación | cURus |
Característica | Valor |
|---|---|
| Long. tubo capilar [in] | 84.0 in |
| Longitud del tubo capilar [mm] | 2135 mm |
| Material Description | 077Z Service thermostat |
| Máx. temp. enganche [°C] | 5.0 °C |
| Máx. temp. enganche [°F] | 41.0 °F |
| Nombre de producto | Kit de servicio |
| Product line | Appliance Controls |
| Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH | No |
| Temp. mín. corte [°F] | 17.0 °F |
| Temp. mín. corte [°C] | -8.2 °C |
| Temp. mín. enganche [°C] | 5.0 °C |
| Temp. mín. enganche [°F] | 41.0 °F |
| Tipo de producto | Z6 |
| Utilizado para el producto | Frigor. c/ desescarche automático |
Especificaciones generales
Característica | Valor |
|---|---|
| Peso bruto | 0.142 Kilogramo |
| Peso neto | 0.122 Kilogramo |
Característica | Valor |
|---|---|
| Volumen | 0.442 Litro |
| EAN/UPC | 5702428975988 |