Kit industrial, B0
077B7356
Designación de tipo: Kit industrial, Formato de empaquetado: Paquete industrial, Cantidad por formato de embalaje: 75
077B7356
Especificaciones del producto
Característica | Valor |
|---|---|
| Cantidad por formato de embalaje | 75 Uds. |
| Corte a máx. temp. [°C] | 7.0 °C |
| Designación de tipo | Kit industrial |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Formato de empaquetado | Paquete industrial |
| Grupo de productos | Controles de frío mecánicos |
| Homologación | CE |
| Longitud del tubo capilar [mm] | 1200 mm |
| Material Description | Thermostat 077B Industrial kit 75pcs/box |
Característica | Valor |
|---|---|
| Máx. temp. enganche [°C] | 11.0 °C |
| Nombre de producto | Kit industrial |
| Posición de ajuste | FRÍO |
| Product line | Appliance Controls |
| Temp. mín. corte [°C] | 1.5 °C |
| Temp. mín. enganche [°C] | 1.5 °C |
| Terminales | 6,3 x 0,8 mm All |
| Tipo de producto | B0 |
Especificaciones generales
Característica | Valor |
|---|---|
| Peso bruto | 0.108 Kilogramo |
| Peso neto | 0.07 Kilogramo |
Característica | Valor |
|---|---|
| Volumen | 0.315 Litro |
| EAN/UPC | 5715255294634 |