Danfoss logo
077B_2x UL side_w-wo coating

Kit industrial, B6

077B7290

Designación de tipo: Kit industrial, Formato de empaquetado: Paquete industrial, Cantidad por formato de embalaje: 90

Especificaciones del producto

Característica
Valor
Cantidad por formato de embalaje90 Uds.
Contiene bateríasNo
Corte a máx. temp. [°C]-2.4 °C
Designación de tipoKit industrial
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
En el ámbito de WEEENo
Formato de empaquetadoPaquete industrial
Grupo de productosControles de frío mecánicos
HomologaciónCE
Longitud del tubo capilar [mm]800 mm
Marcado CEYes
Característica
Valor
Material DescriptionThermostat 077B Industrial kit90
Máx. temp. enganche [°C]5.0 °C
Nombre de productoKit industrial
Posición de ajusteFRÍO
Product lineAppliance Controls
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACHNo
Temp. mín. corte [°C]-6.1 °C
Temp. mín. enganche [°C]5.0 °C
Terminales6,3 x 0,8 mm All
Tipo de productoB6

Especificaciones generales

Característica
Valor
Peso bruto89 Gramo
Peso neto85 Gramo
Característica
Valor
Volumen0.262 Litro
EAN/UPC5715162718421