Kit industrial, B0
077B7289
Designación de tipo: Kit industrial, Formato de empaquetado: Paquete industrial, Cantidad por formato de embalaje: 90
077B7289
Especificaciones del producto
Característica | Valor |
|---|---|
| Cantidad por formato de embalaje | 90 Uds. |
| Contiene baterías | No |
| Corte a máx. temp. [°C] | -15.0 °C |
| Designación de tipo | Kit industrial |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| En el ámbito de WEEE | No |
| Formato de empaquetado | Paquete industrial |
| Grupo de productos | Controles de frío mecánicos |
| Homologación | CE |
| Longitud del tubo capilar [mm] | 950 mm |
| Marcado CE | Yes |
Característica | Valor |
|---|---|
| Material Description | Thermostat 077B Industrial kit 90pcs/box |
| Máx. temp. enganche [°C] | -9.0 °C |
| Nombre de producto | Kit industrial |
| Posición de ajuste | FRÍO |
| Product line | Appliance Controls |
| Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH | No |
| Temp. mín. corte [°C] | -32.5 °C |
| Temp. mín. enganche [°C] | -24.0 °C |
| Terminales | 6,3 x 0,8 mm All |
| Tipo de producto | B0 |
Especificaciones generales
Característica | Valor |
|---|---|
| Peso bruto | 89 Gramo |
| Peso neto | 85 Gramo |
Característica | Valor |
|---|---|
| Volumen | 0.262 Litro |
| EAN/UPC | 5715162706626 |