Danfoss logo
077B_single UL side_B0

Kit industrial, B0

077B7285

Designación de tipo: Kit industrial, Formato de empaquetado: Paquete industrial, Cantidad por formato de embalaje: 75

Especificaciones del producto

Característica
Valor
Cantidad por formato de embalaje75 Uds.
Conformidad con RoHS de ChinaOut of scope
Conformidad con RoHS de la UEOut of scope
Contiene bateríasNo
Corte a máx. temp. [°C]-20.8 °C
Designación de tipoKit industrial
DG Indicator ProfileContains Gas
En el ámbito de WEEENo
Formato de empaquetadoPaquete industrial
Grupo de productosControles de frío mecánicos
HomologaciónCE
Longitud del tubo capilar [mm]1200 mm
Característica
Valor
Marcado CEYes
Material DescriptionThermostat 077B Industrial kit 75pcs/box
Máx. temp. enganche [°C]-12.0 °C
Nombre de productoKit industrial
Posición de ajusteCENTRAL
Product lineAppliance Controls
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACHNo
Temp. mín. corte [°C]-40.0 °C
Temp. mín. enganche [°C]-26.0 °C
Terminales6,3 x 0,8 mm All
Tipo de productoB0

Especificaciones generales

Característica
Valor
Peso bruto0.109 Kilogramo
Peso neto0.082 Kilogramo
Característica
Valor
Volumen0.315 Litro
EAN/UPC5702424228590