Kit industrial, B0
077B7276
Designación de tipo: Kit industrial, Formato de empaquetado: Paquete industrial, Cantidad por formato de embalaje: 75
077B7276
Especificaciones del producto
Característica | Valor |
|---|---|
| Cantidad por formato de embalaje | 75 Uds. |
| Conformidad con RoHS de China | Out of scope |
| Conformidad con RoHS de la UE | Out of scope |
| Contiene baterías | No |
| Corte a máx. temp. [°C] | -19.4 °C |
| Designación de tipo | Kit industrial |
| DG Indicator Profile | Contains Gas |
| En el ámbito de WEEE | No |
| Formato de empaquetado | Paquete industrial |
| Grupo de productos | Controles de frío mecánicos |
| Homologación | CE |
| Longitud del tubo capilar [mm] | 1000 mm |
Característica | Valor |
|---|---|
| Marcado CE | Yes |
| Material Description | THERMOSTAT 077B INDUSTRIAL KIT 75 PCS/BO |
| Máx. temp. enganche [°C] | -15.6 °C |
| Nombre de producto | Kit industrial |
| Posición de ajuste | CENTRAL |
| Product line | Appliance Controls |
| Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH | No |
| Temp. mín. corte [°C] | -29.3 °C |
| Temp. mín. enganche [°C] | -24.5 °C |
| Terminales | 6,3 x 0,8 mm All |
| Tipo de producto | B0 |
Especificaciones generales
Característica | Valor |
|---|---|
| Peso bruto | 0.132 Kilogramo |
| Peso neto | 0.12 Kilogramo |
Característica | Valor |
|---|---|
| Volumen | 0.315 Litro |
| EAN/UPC | 5702428409629 |