Termostato de servicio; con accesorios, B0
077B7242
Tipo de producto: B0, Designación de tipo: Termostato de servicio; con accesorios, Utilizado para el producto: refrigeradores de 1 puerta,, Máx. temp. enganche [°C]: -1.7, Corte a máx. temp. [°C]: -7.7, Temp. mín. enganche [°C]: -8.8, Temp. mín. corte [°C]: -16.7, Longitud del tubo capilar [mm]: 1300
077B7242
Especificaciones del producto
Característica | Valor |
|---|---|
| Cantidad por formato de embalaje | 40 Uds. |
| Categoría EEE | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Conformidad con RoHS de China | Out of scope |
| Conformidad con RoHS de la UE | Out of scope |
| Contiene baterías | No |
| Corte a máx. temp | 18.4 °F |
| Corte a máx. temp. [°C] | -7.7 °C |
| Descarche a máx. temp. [°C] | 3.1 °C |
| Descarche a máx. temp. [°F] | 37.6 °F |
| Designación de tipo | Termostato de serviciocon accesorios |
| DG Indicator Profile | Contains Gas |
| En el ámbito de WEEE | No |
| Formato de empaquetado | Multipack |
| Grupo de productos | Controles de frío mecánicos |
| Homologación | CE |
Característica | Valor |
|---|---|
| Long. tubo capilar [in] | 51.2 in |
| Longitud del tubo capilar [mm] | 1300 mm |
| Marcado CE | Yes |
| Material Description | Thermostat 077B service kit 40 pcs/box |
| Máx. temp. enganche [°C] | -1.7 °C |
| Máx. temp. enganche [°F] | 28.9 °F |
| Nombre de producto | Kit de servicio |
| Product line | Appliance Controls |
| Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH | No |
| Temp. mín. corte [°F] | -1.9 °F |
| Temp. mín. corte [°C] | -16.7 °C |
| Temp. mín. enganche [°C] | -8.8 °C |
| Temp. mín. enganche [°F] | 16.1 °F |
| Tipo de producto | B0 |
| Utilizado para el producto | refrigeradores de 1 puerta,warm defrost |
Especificaciones generales
Característica | Valor |
|---|---|
| Peso bruto | 132 Gramo |
| Peso neto | 122 Gramo |
Característica | Valor |
|---|---|
| Volumen | 0.486 Litro |
| EAN/UPC | 5702424639204 |