Danfoss logo
Box w content

Termostato de servicio; con accesorios, B0

077B7108

Tipo de producto: B0, Designación de tipo: Termostato de servicio; con accesorios, Utilizado para el producto: Frigoríficos, Máx. temp. enganche [°C]: 15.2, Corte a máx. temp. [°C]: 9, Temp. mín. enganche [°C]: 8, Temp. mín. corte [°C]: 0.5, Longitud del tubo capilar [mm]: 1200

Especificaciones del producto

Característica
Valor
Cantidad por formato de embalaje40 Uds.
Categoría EEE5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Conformidad con RoHS de ChinaOut of scope
Conformidad con RoHS de la UEOut of scope
Contiene bateríasNo
Corte a máx. temp48.2 °F
Corte a máx. temp. [°C]9.0 °C
Designación de tipoTermostato de serviciocon accesorios
DG Indicator ProfileContains Gas
En el ámbito de WEEENo
Formato de empaquetadoMultipack
Grupo de productosControles de frío mecánicos
HomologaciónCE
Longitud del tubo capilar [mm]1200 mm
Característica
Valor
Marcado CEYes
Material DescriptionThermostat 077B service kit 40 pcs/box
Máx. temp. enganche [°C]15.2 °C
Máx. temp. enganche [°F]59.4 °F
Nombre de productoKit de servicio
Product lineAppliance Controls
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACHNo
Temp. mín. corte [°F]32.9 °F
Temp. mín. corte [°C]0.5 °C
Temp. mín. enganche [°C]8.0 °C
Temp. mín. enganche [°F]46.4 °F
Tipo de productoB0
Utilizado para el productoFrigoríficos

Especificaciones generales

Característica
Valor
Peso bruto88 Gramo
Peso neto83 Gramo
Característica
Valor
Volumen0.486 Litro
EAN/UPC5702424030643