Kit industrial, B20
077B7086
Kit industrial, Formato de empaquetado: Paquete industrial, Cantidad por formato de embalaje: 50
077B7086
Especificaciones del producto
Característica | Valor |
|---|---|
| Cantidad por formato de embalaje | 50 Uds. |
| Corte a máx. temp. [°C] | -17.0 °C |
| Designación de tipo | With signal contact, cuttingin on rising temperature |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Formato de empaquetado | Paquete industrial |
| Grupo de productos | Controles de frío mecánicos |
| Homologación | CE |
| Longitud del tubo capilar [mm] | 2300 mm |
| Material Description | Thermostat 077B Industrial kit 50pcs/box |
Característica | Valor |
|---|---|
| Máx. temp. enganche [°C] | -10.0 °C |
| Nombre de producto | Kit industrial |
| Posición de ajuste | FRÍO |
| Product line | Appliance Controls |
| Temp. mín. corte [°C] | -34.5 °C |
| Temp. mín. enganche [°C] | -24.0 °C |
| Terminales | 6,3 x 0,8 mm All |
| Tipo de producto | B20 |
Especificaciones generales
Característica | Valor |
|---|---|
| Peso bruto | 158 Gramo |
| Peso neto | 132 Gramo |
Característica | Valor |
|---|---|
| Volumen | 0.472 Litro |
| EAN/UPC | 5715255160984 |