Danfoss logo
Box w content

Termostato de servicio; con accesorios, B0

077B7068

Tipo de producto: B0, Designación de tipo: Termostato de servicio; con accesorios, Utilizado para el producto: Congeladores sin alarma, Máx. temp. enganche [°C]: -16.7, Corte a máx. temp. [°C]: -23.5, Temp. mín. enganche [°C]: -21.8, Temp. mín. corte [°C]: -29.5, Longitud del tubo capilar [mm]: 623

Especificaciones del producto

Característica
Valor
Cantidad por formato de embalaje40 Uds.
Categoría EEE5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Conformidad con RoHS de ChinaOut of scope
Conformidad con RoHS de la UEOut of scope
Contiene bateríasNo
Corte a máx. temp-10.3 °F
Corte a máx. temp. [°C]-23.5 °C
Corte medio [°C]-26.4 °C
Designación de tipoTermostato de serviciocon accesorios
DG Indicator ProfileContains Gas
En el ámbito de WEEENo
Enganche en punto medio en [°C]-19.2 °C
Formato de empaquetadoMultipack
Grupo de productosControles de frío mecánicos
HomologaciónCE
Característica
Valor
Longitud del tubo capilar [mm]623 mm
Marcado CEYes
Material DescriptionThermostat 077B service kit 40 pcs/box
Máx. temp. enganche [°C]-16.7 °C
Máx. temp. enganche [°F]2.0 °F
Nombre de productoKit de servicio
Product lineAppliance Controls
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACHNo
Temp. mín. corte [°F]-21.1 °F
Temp. mín. corte [°C]-29.5 °C
Temp. mín. enganche [°C]-21.8 °C
Temp. mín. enganche [°F]-7.2 °F
Tipo de productoB0
Utilizado para el productoCongeladores sin alarma

Especificaciones generales

Característica
Valor
Peso bruto121 Gramo
Peso neto120 Gramo
Característica
Valor
Volumen0.486 Litro
EAN/UPC5702428950916