Termostato de servicio; con accesorios, B0
077B7066
Tipo de producto: B0, Designación de tipo: Termostato de servicio; con accesorios, Utilizado para el producto: Congeladores sin alarma, Máx. temp. enganche [°C]: -15.7, Corte a máx. temp. [°C]: -20.7, Temp. mín. enganche [°C]: -22.8, Temp. mín. corte [°C]: -28.8, Longitud del tubo capilar [mm]: 622
077B7066
Especificaciones del producto
Característica | Valor |
|---|---|
| Cantidad por formato de embalaje | 40 Uds. |
| Categoría EEE | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Conformidad con RoHS de China | Out of scope |
| Conformidad con RoHS de la UE | Out of scope |
| Contiene baterías | No |
| Corte a máx. temp | -4.0 °F |
| Corte a máx. temp. [°C] | -20.7 °C |
| Corte medio [°C] | -24.6 °C |
| Designación de tipo | Termostato de serviciocon accesorios |
| DG Indicator Profile | Contains Gas |
| En el ámbito de WEEE | No |
| Enganche en punto medio en [°C] | -19.2 °C |
| Formato de empaquetado | Multipack |
| Grupo de productos | Controles de frío mecánicos |
| Homologación | CE |
Característica | Valor |
|---|---|
| Longitud del tubo capilar [mm] | 622 mm |
| Marcado CE | Yes |
| Material Description | Thermostat 077B service kit 40 pcs/box |
| Máx. temp. enganche [°C] | -15.7 °C |
| Máx. temp. enganche [°F] | 3.7 °F |
| Nombre de producto | Kit de servicio |
| Product line | Appliance Controls |
| Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH | No |
| Temp. mín. corte [°F] | -19.8 °F |
| Temp. mín. corte [°C] | -28.8 °C |
| Temp. mín. enganche [°C] | -22.8 °C |
| Temp. mín. enganche [°F] | -9.0 °F |
| Tipo de producto | B0 |
| Utilizado para comentarios de producto | Freezers without alarm |
| Utilizado para el producto | Congeladores sin alarma |
Especificaciones generales
Característica | Valor |
|---|---|
| Peso bruto | 122 Gramo |
| Peso neto | 120 Gramo |
Característica | Valor |
|---|---|
| Volumen | 0.486 Litro |
| EAN/UPC | 5702428950893 |