Termostato de servicio; con accesorios, B6
077B7063
Tipo de producto: B6, Designación de tipo: Termostato de servicio; con accesorios, Máx. temp. enganche [°C]: 6.2, Corte a máx. temp. [°C]: -4.4, Temp. mín. corte [°C]: -9.9, Temp. mín. corte [°C]: -9.9, Longitud del tubo capilar [mm]: 1067
077B7063
Especificaciones del producto
Característica | Valor |
|---|---|
| Cantidad por formato de embalaje | 40 Uds. |
| Conformidad con RoHS de China | Out of scope |
| Conformidad con RoHS de la UE | Out of scope |
| Contiene baterías | No |
| Corte a máx. temp. [°C] | -4.4 °C |
| Corte medio [°C] | -6.6 °C |
| Designación de tipo | Termostato de serviciocon accesorios |
| DG Indicator Profile | Contains Gas |
| En el ámbito de WEEE | No |
| Enganche en punto medio en [°C] | 6.2 °C |
| Formato de empaquetado | Multipack |
| Grupo de productos | Controles de frío mecánicos |
Característica | Valor |
|---|---|
| Homologación | CE |
| Longitud del tubo capilar [mm] | 1067 mm |
| Marcado CE | Yes |
| Material Description | Thermostat 077B service kit 40 pcs/box |
| Máx. temp. enganche [°C] | 6.2 °C |
| Nombre de producto | Kit de servicio |
| Product line | Appliance Controls |
| Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH | No |
| Temp. mín. corte [°C] | -9.9 °C |
| Temp. mín. enganche [°C] | 6.2 °C |
| Tipo de producto | B6 |
| Utilizado para el producto | Refrig.w.automatic defrost |
Especificaciones generales
Característica | Valor |
|---|---|
| Peso bruto | 130 Gramo |
| Peso neto | 120 Gramo |
Característica | Valor |
|---|---|
| Volumen | 0.486 Litro |
| EAN/UPC | 5702428949361 |