Danfoss logo
Box w content

Termostato de servicio; con accesorios, B6

077B7051

Tipo de producto: B6, Designación de tipo: Termostato de servicio; con accesorios, Máx. temp. enganche [°C]: 5, Corte a máx. temp. [°C]: -6.2, Temp. mín. corte [°C]: -11, Temp. mín. corte [°C]: -11, Longitud del tubo capilar [mm]: 1000

Especificaciones del producto

Característica
Valor
Cantidad por formato de embalaje40 Uds.
Corte a máx. temp. [°C]-6.2 °C
Designación de tipoTermostato de serviciocon accesorios
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Formato de empaquetadoMultipack
Grupo de productosControles de frío mecánicos
HomologaciónCE
Longitud del tubo capilar [mm]1000 mm
Característica
Valor
Material DescriptionThermostat 077Bservice kit 40pcs/box
Máx. temp. enganche [°C]5.0 °C
Nombre de productoKit de servicio
Product lineAppliance Controls
Temp. mín. corte [°C]-11.0 °C
Temp. mín. enganche [°C]5.0 °C
Tipo de productoB6
Utilizado para el productoRefrig.w.automatic defrost

Especificaciones generales

Característica
Valor
Peso bruto138 Gramo
Peso neto128 Gramo
Característica
Valor
Volumen0.486 Litro
EAN/UPC5715255254263