Danfoss logo
Box w content

Termostato de servicio; con accesorios, B0

077B7050

Tipo de producto: B0, Designación de tipo: Termostato de servicio; con accesorios, Máx. temp. enganche [°C]: -2.8, Corte a máx. temp. [°C]: -11, Temp. mín. enganche [°C]: -11, Temp. mín. corte [°C]: -23, Longitud del tubo capilar [mm]: 1200

Especificaciones del producto

Característica
Valor
Aprobado por ULYes
Cantidad por formato de embalaje40 Uds.
Categoría EEE5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Contiene bateríasNo
Corte a máx. temp12.2 °F
Corte a máx. temp. [°C]-11.0 °C
Descarche a máx. temp. [°C]6.5 °C
Descarche a máx. temp. [°F]43.7 °F
Designación de tipoTermostato de serviciocon accesorios
DG Indicator ProfileContains Gas
En el ámbito de WEEENo
Formato de empaquetadoMultipack
Grupo de productosControles de frío mecánicos
HomologaciónBEABCEEACLLC CDC TYSKcURus
Long. tubo capilar [in]47.2 in
Característica
Valor
Longitud del tubo capilar [mm]1200 mm
Marcado CEYes
Material DescriptionThermostat 077B service kit 40 pcs/box
Máx. temp. enganche [°C]-2.8 °C
Máx. temp. enganche [°F]27.0 °F
Nombre de productoKit de servicio
Product lineAppliance Controls
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACHNo
Temp. mín. corte [°F]-9.4 °F
Temp. mín. corte [°C]-23.0 °C
Temp. mín. enganche [°C]-11.0 °C
Temp. mín. enganche [°F]12.2 °F
Tipo de productoB0
Utilizado para el producto1door refrigerators,warm defrost

Especificaciones generales

Característica
Valor
Peso bruto138 Gramo
Peso neto128 Gramo
Característica
Valor
Volumen0.486 Litro
EAN/UPC5702424692117