Danfoss logo
Box w content

Termostato de servicio; con accesorios, B0

077B7049

Tipo de producto: B0, Designación de tipo: Termostato de servicio; con accesorios, Máx. temp. enganche [°C]: 5.3, Corte a máx. temp. [°C]: 0.1, Temp. mín. enganche [°C]: -17.8, Temp. mín. corte [°C]: -26.6, Longitud del tubo capilar [mm]: 1200

Especificaciones del producto

Característica
Valor
Aprobado por ULYes
Cantidad por formato de embalaje40 Uds.
Categoría EEE5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Conformidad con RoHS de ChinaOut of scope
Conformidad con RoHS de la UEOut of scope
Contiene bateríasNo
Corte a máx. temp32.2 °F
Corte a máx. temp. [°C]0.1 °C
Designación de tipoTermostato de serviciocon accesorios
DG Indicator ProfileContains Gas
En el ámbito de WEEENo
Formato de empaquetadoMultipack
Grupo de productosControles de frío mecánicos
HomologaciónBEABCEEACLLC CDC TYSKcURus
Long. tubo capilar [in]47.2 in
Característica
Valor
Longitud del tubo capilar [mm]1200 mm
Marcado CEYes
Material DescriptionThermostat 077B service kit 40 pcs/box
Máx. temp. enganche [°C]5.3 °C
Máx. temp. enganche [°F]41.5 °F
Nombre de productoKit de servicio
Product lineAppliance Controls
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACHNo
Temp. mín. corte [°F]-15.9 °F
Temp. mín. corte [°C]-26.6 °C
Temp. mín. enganche [°C]-17.8 °C
Temp. mín. enganche [°F]0.0 °F
Tipo de productoB0
Utilizado para el productoDouble function appliances

Especificaciones generales

Característica
Valor
Peso bruto138 Gramo
Peso neto128 Gramo
Característica
Valor
Volumen0.486 Litro
EAN/UPC5702424692100