Termostato, B63
077B6335
Tipo de producto: B63, Utilizado para el producto: Frigor. c/ desescarche automático, Máx. temp. enganche [°C]: 3.5, Corte a máx. temp. [°C]: -12.5, Temp. mín. corte [°C]: -21, Temp. mín. corte [°C]: -21, Longitud del tubo capilar [mm]: 1010
077B6335
Especificaciones del producto
Característica | Valor |
|---|---|
| Ajustado a presión [mm Hg] | 760 mmHg |
| Cantidad por formato de embalaje | 90 Uds. |
| Conformidad con RoHS de China | Yes |
| Conformidad con RoHS de la UE | Yes |
| Contiene baterías | No |
| Corte a máx. temp. [°C] | -12.5 °C |
| Designación de tipo | With constant cut-in, aut.defrost and chan. contact |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Formato de empaquetado | Paquete industrial |
| Grupo de productos | Controles de frío mecánicos |
| Homologación | BEABCEEACLLC CDC TYSKcURus |
| Longitud del tubo capilar [mm] | 1010 mm |
| Material Description | Thermostat 077B63, 6-36 amp |
Característica | Valor |
|---|---|
| Máx. temp. enganche [°C] | 3.5 °C |
| Nombre de producto | Termostato |
| Posición de ajuste | CALOR |
| Product line | Appliance Controls |
| Rango de temperatura ambiente [°C] [Max] | 65 °C |
| Rango de temperatura ambiente [°C] [Min] | -25 °C |
| Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH | No |
| Temp. mín. corte [°C] | -21.0 °C |
| Temp. mín. enganche [°C] | 3.5 °C |
| Terminales | 6,3 x 0,8 mm All |
| Tipo de producto | B63 |
| Utilizado para el producto | Frigor. c/ desescarche automático |
Especificaciones generales
Característica | Valor |
|---|---|
| Peso bruto | 97 Gramo |
| Peso neto | 92 Gramo |
Característica | Valor |
|---|---|
| Volumen | 0.262 Litro |
| EAN/UPC | 5715255064992 |