Danfoss logo
077B_single UL side_B02

Termostato, B52

077B5272

Máx. temp. enganche [°C]: 8.5, Corte a máx. temp. [°C]: -11.2, Temp. mín. enganche [°C]: 2.4, Temp. mín. corte [°C]: -21.5, Longitud del tubo capilar [mm]: 790

Especificaciones del producto

Característica
Valor
Ajustado a presión [mm Hg]760 mmHg
Aprobado por ULYes
Cantidad por formato de embalaje100 Uds.
Conformidad con RoHS de ChinaOut of scope
Conformidad con RoHS de la UEOut of scope
Contiene bateríasNo
Corte a máx. temp. [°C]-11.2 °C
Corte medio [°C]-18.1 °C
Designación de tipoWith large diff. and automaticdefrost and aux. contact
DG Indicator ProfileContains Gas
En el ámbito de WEEENo
Enganche en punto medio en [°C]4.3 °C
Formato de empaquetadoPaquete industrial
Grupo de productosControles de frío mecánicos
HomologaciónBEABCEEACLLC CDC TYSKcURus
Característica
Valor
Longitud del tubo capilar [mm]790 mm
Marcado CEYes
Material DescriptionThermostat 077B52, 6-36 amp
Máx. temp. enganche [°C]8.5 °C
Nombre de productoTermostato
Posición de ajusteFRÍO
Product lineAppliance Controls
Rango de temperatura ambiente [°C] [Max]65 °C
Rango de temperatura ambiente [°C] [Min]-25 °C
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACHNo
Temp. mín. corte [°C]-21.5 °C
Temp. mín. enganche [°C]2.4 °C
Terminales6,3 x 0,8 mm All
Tipo de productoB52
Utilizado para el productoRefrig.w.automatic defrost

Especificaciones generales

Característica
Valor
Peso bruto89 Gramo
Peso neto84 Gramo
Característica
Valor
Volumen0.309 Litro
EAN/UPC5702424640200