Danfoss logo
077B_single UL side_B02

Termostato, B52

077B5271

Máx. temp. enganche [°C]: 8.9, Corte a máx. temp. [°C]: -9.5, Temp. mín. enganche [°C]: 2.5, Temp. mín. corte [°C]: -20, Longitud del tubo capilar [mm]: 800

Especificaciones del producto

Característica
Valor
Ajustado a presión [mm Hg]760 mmHg
Aprobado por ULYes
Cantidad por formato de embalaje90 Uds.
Conformidad con RoHS de ChinaOut of scope
Conformidad con RoHS de la UEOut of scope
Contiene bateríasNo
Corte a máx. temp. [°C]-9.5 °C
Designación de tipoWith large diff. and automaticdefrost and aux. contact
DG Indicator ProfileContains Gas
En el ámbito de WEEENo
Formato de empaquetadoPaquete industrial
Grupo de productosControles de frío mecánicos
HomologaciónBEABCEEACLLC CDC TYSKcURus
Longitud del tubo capilar [mm]800 mm
Característica
Valor
Marcado CEYes
Material DescriptionThermostat 077B52, 6-36 amp
Máx. temp. enganche [°C]8.9 °C
Nombre de productoTermostato
Posición de ajusteFRÍO
Product lineAppliance Controls
Rango de temperatura ambiente [°C] [Max]65 °C
Rango de temperatura ambiente [°C] [Min]-25 °C
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACHNo
Temp. mín. corte [°C]-20.0 °C
Temp. mín. enganche [°C]2.5 °C
Terminales6,3 x 0,8 mm All
Tipo de productoB52
Utilizado para el productoRefrig.w.automatic defrost

Especificaciones generales

Característica
Valor
Peso bruto95 Gramo
Peso neto90 Gramo
Característica
Valor
Volumen23.617 Litro
EAN/UPC5702424588540