Termostato, B62
077B3694
Tipo de producto: B62, Utilizado para el producto: Frigoríficos, Máx. temp. enganche [°C]: 4.5, Corte a máx. temp. [°C]: -13, Temp. mín. corte [°C]: -20, Temp. mín. corte [°C]: -20, Longitud del tubo capilar [mm]: 1100
077B3694
Especificaciones del producto
Característica | Valor |
|---|---|
| Ajustado a presión [mm Hg] | 760 mmHg |
| Cantidad por formato de embalaje | 90 Uds. |
| Contiene baterías | No |
| Corte a máx. temp. [°C] | -13.0 °C |
| Designación de tipo | With constant cut-in,automatic defrost and aux.cont |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Formato de empaquetado | Paquete industrial |
| Grupo de productos | Controles de frío mecánicos |
| Homologación | BEABCEEACLLC CDC TYSKcURus |
| Longitud del tubo capilar [mm] | 1100 mm |
| Material Description | Thermostat 077B62, 6-36 amp |
Característica | Valor |
|---|---|
| Máx. temp. enganche [°C] | 4.5 °C |
| Nombre de producto | Termostato |
| Posición de ajuste | FRÍO |
| Product line | Appliance Controls |
| Rango de temperatura ambiente [°C] [Max] | 65 °C |
| Rango de temperatura ambiente [°C] [Min] | -25 °C |
| Temp. mín. corte [°C] | -20.0 °C |
| Temp. mín. enganche [°C] | 4.5 °C |
| Terminales | 6,3 x 0,8 mm All |
| Tipo de producto | B62 |
| Utilizado para el producto | Frigoríficos |
Especificaciones generales
Característica | Valor |
|---|---|
| Peso bruto | 94.2 Gramo |
| Peso neto | 89.2 Gramo |
Característica | Valor |
|---|---|
| Volumen | 0.262 Litro |
| EAN/UPC | 5715255224976 |