Danfoss logo
077B_single UL side_B02

Termostato, B62

077B3691

Tipo de producto: B62, Máx. temp. enganche [°C]: 3.5, Corte a máx. temp. [°C]: -12.5, Temp. mín. corte [°C]: -21, Temp. mín. corte [°C]: -21, Longitud del tubo capilar [mm]: 1010

Especificaciones del producto

Característica
Valor
Ajustado a presión [mm Hg]760 mmHg
Cantidad por formato de embalaje90 Uds.
Conformidad con RoHS de ChinaYes
Conformidad con RoHS de la UEYes
Contiene bateríasNo
Corte a máx. temp. [°C]-12.5 °C
Designación de tipoWith constant cut-in,automat. defrost and aux. cont
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Formato de empaquetadoPaquete industrial
Grupo de productosControles de frío mecánicos
HomologaciónBEABCEEACLLC CDC TYSKcURus
Longitud del tubo capilar [mm]1010 mm
Material DescriptionThermostat 077B62, 6-36 amp
Característica
Valor
Máx. temp. enganche [°C]3.5 °C
Nombre de productoTermostato
Posición de ajusteCALOR
Product lineAppliance Controls
Rango de temperatura ambiente [°C] [Max]65 °C
Rango de temperatura ambiente [°C] [Min]-25 °C
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACHNo
Temp. mín. corte [°C]-21.0 °C
Temp. mín. enganche [°C]3.5 °C
Terminales6,3 x 0,8 mm All
Tipo de productoB62
Utilizado para el productoRefrig.w.automatic defrost

Especificaciones generales

Característica
Valor
Peso bruto97 Gramo
Peso neto92 Gramo
Característica
Valor
Volumen0.262 Litro
EAN/UPC5715255065029