Danfoss logo
077B_single UL side_B02

Termostato, B62

077B3690

Tipo de producto: B62, Utilizado para el producto: Frigoríficos, Máx. temp. enganche [°C]: 4.5, Corte a máx. temp. [°C]: -13, Temp. mín. corte [°C]: -26, Temp. mín. corte [°C]: -26, Longitud del tubo capilar [mm]: 1200

Especificaciones del producto

Característica
Valor
Ajustado a presión [mm Hg]760 mmHg
Aprobado por ULYes
Cantidad por formato de embalaje100 Uds.
Cláusula de exención de RoHS de la UENo
Conformidad con RoHS de ChinaYes
Conformidad con RoHS de la UEYes
Contiene bateríasNo
Corte a máx. temp. [°C]-13.0 °C
Designación de tipoWith constant cut-in temperat.aut. defrost and aux. contact
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
En el ámbito de WEEENo
Formato de empaquetadoPaquete industrial
Grupo de productosControles de frío mecánicos
HomologaciónBEABCEEACLLC CDC TYSKcURus
Longitud del tubo capilar [mm]1200 mm
Característica
Valor
Marcado CEYes
Material DescriptionThermostat 077B62, 6-36 amp
Máx. temp. enganche [°C]4.5 °C
Nombre de productoTermostato
Posición de ajusteFRÍO
Product lineAppliance Controls
Rango de temperatura ambiente [°C] [Max]65 °C
Rango de temperatura ambiente [°C] [Min]-25 °C
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACHNo
Temp. mín. corte [°C]-26.0 °C
Temp. mín. enganche [°C]4.5 °C
Terminales6,3 x 0,8 mm All
Tipo de productoB62
Utilizado para el productoFrigoríficoswith manual def.

Especificaciones generales

Característica
Valor
Peso bruto97 Gramo
Peso neto92 Gramo
Volumen0.236 Litro
Característica
Valor
EAN/UPC5715162787410
Proposition 65No significant risk