Danfoss logo
077B_single UL side_B02

Termostato, B6

077B3683

Tipo de producto: B6, Máx. temp. enganche [°C]: 4, Corte a máx. temp. [°C]: -11, Temp. mín. corte [°C]: -22, Temp. mín. corte [°C]: -22, Longitud del tubo capilar [mm]: 825

Especificaciones del producto

Característica
Valor
Ajustado a presión [mm Hg]760 mmHg
Aprobado por ULYes
Cantidad por formato de embalaje100 Uds.
Conformidad con RoHS de ChinaYes
Conformidad con RoHS de la UEYes
Contiene bateríasNo
Corte a máx. temp. [°C]-11.0 °C
Designación de tipoWith constant cut-in temperat.and automatic defrost
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
En el ámbito de WEEENo
Formato de empaquetadoPaquete industrial
Grupo de productosControles de frío mecánicos
HomologaciónBEABCEEACLLC CDC TYSKcURus
Característica
Valor
Longitud del tubo capilar [mm]825 mm
Marcado CEYes
Material DescriptionThermostat 077B6, 6-36 amp
Máx. temp. enganche [°C]4.0 °C
Nombre de productoTermostato
Posición de ajusteFRÍO
Product lineAppliance Controls
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACHNo
Temp. mín. corte [°C]-22.0 °C
Temp. mín. enganche [°C]4.0 °C
Terminales6,3 x 0,8 mm All
Tipo de productoB6
Utilizado para el productoRefrig.w.automatic defrost

Especificaciones generales

Característica
Valor
Peso bruto89 Gramo
Peso neto84 Gramo
Característica
Valor
Volumen0.236 Litro
EAN/UPC5715162686867