Danfoss logo
077B_single UL side_B02

Termostato, B6

077B3670

Tipo de producto: B6, Designación de tipo: Termostato estándar, Utilizado para el producto: Frigoríficos; con desescarche automático, Máx. temp. enganche [°C]: 3.5, Corte a máx. temp. [°C]: -12.5, Temp. mín. corte [°C]: -23, Temp. mín. corte [°C]: -23, Longitud del tubo capilar [mm]: 1600

Especificaciones del producto

Característica
Valor
Ajustado a presión [mm Hg]760 mmHg
Aprobado por ULYes
Cantidad por formato de embalaje100 Uds.
Conformidad con RoHS de ChinaOut of scope
Conformidad con RoHS de la UEOut of scope
Contiene bateríasNo
Corte a máx. temp. [°C]-12.5 °C
Designación de tipoTermostato estándar
DG Indicator ProfileContains Gas
En el ámbito de WEEENo
Formato de empaquetadoPaquete industrial
Grupo de productosControles de frío mecánicos
HomologaciónBEABCEEACLLC CDC TYSKcURus
Longitud del tubo capilar [mm]1600 mm
Característica
Valor
Marcado CEYes
Material DescriptionThermostat 077B6, 6-36 amp
Máx. temp. enganche [°C]3.5 °C
Nombre de productoTermostato
Posición de ajusteFRÍO
Product lineAppliance Controls
Rango de temperatura ambiente [°C] [Max]65 °C
Rango de temperatura ambiente [°C] [Min]-25 °C
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACHNo
Temp. mín. corte [°C]-23.0 °C
Temp. mín. enganche [°C]3.5 °C
Terminales6,3 x 0,8 mm All
Tipo de productoB6
Utilizado para el productoFrigoríficoscon desescarche automático

Especificaciones generales

Característica
Valor
Peso bruto0.09 Kilogramo
Peso neto0.085 Kilogramo
Característica
Valor
Volumen0.236 Litro
EAN/UPC5702424062910