Danfoss logo
077B_single UL side_B02

Termostato, B62

077B3643

Tipo de producto: B62, Designación de tipo: Termostato estándar, Utilizado para el producto: Frigoríficos; con desescarche automático, Máx. temp. enganche [°C]: 4.5, Corte a máx. temp. [°C]: -9, Temp. mín. corte [°C]: -27, Temp. mín. corte [°C]: -27, Longitud del tubo capilar [mm]: 1650

Especificaciones del producto

Característica
Valor
Ajustado a presión [mm Hg]760 mmHg
Aprobado por ULYes
Cantidad por formato de embalaje90 Uds.
Conformidad con RoHS de ChinaOut of scope
Conformidad con RoHS de la UEOut of scope
Contiene bateríasNo
Corte a máx. temp. [°C]-9.0 °C
Designación de tipoTermostato estándar
DG Indicator ProfileContains Gas
Dispositivo interruptor encapsulado (EBD)077R0379 ref. 1
En el ámbito de WEEENo
Formato de empaquetadoPaquete industrial
Grupo de productosControles de frío mecánicos
HomologaciónBEABCEEACLLC CDC TYSKcURus
Longitud del tubo capilar [mm]1650 mm
Característica
Valor
Marcado CEYes
Material DescriptionThermostat 077B62, 6-36 amp
Máx. temp. enganche [°C]4.5 °C
Nombre de productoTermostato
Posición de ajusteFRÍO
Product lineAppliance Controls
Rango de temperatura ambiente [°C] [Max]65 °C
Rango de temperatura ambiente [°C] [Min]-25 °C
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACHNo
Temp. mín. corte [°C]-27.0 °C
Temp. mín. enganche [°C]4.5 °C
Terminales6,3 x 0,8 mm All
Tipo de productoB62
Utilizado para el productoFrigoríficoscon desescarche automático

Especificaciones generales

Característica
Valor
Peso bruto0.115 Kilogramo
Peso neto0.11 Kilogramo
Característica
Valor
Volumen0.309 Cubic decimeter
EAN/UPC5702428961943