Danfoss logo
077B_single UL side_B20_EBD

Termostato, B20

077B2828

Tipo de producto: B20, Utilizado para el producto: Congeladores con alarma activa, Máx. temp. enganche [°C]: -11, Corte a máx. temp. [°C]: -16, Temp. mín. corte [°C]: -26, Temp. mín. corte [°C]: -26, Longitud del tubo capilar [mm]: 1200

Especificaciones del producto

Característica
Valor
Ajustado a presión [mm Hg]737 mmHg
Aprobado por ULYes
Cantidad por formato de embalaje90 Uds.
Conformidad con RoHS de ChinaOut of scope
Conformidad con RoHS de la UEOut of scope
Contiene bateríasNo
Corte a máx. temp. [°C]-16.0 °C
Designación de tipoWith signal contact, cuttingin on rising temperature
DG Indicator ProfileContains Gas
Diferencial de señal de frío [°C]3.5 °C
Dispositivo interruptor encapsulado (EBD)077R0379 ref. 1
En el ámbito de WEEENo
Formato de empaquetadoPaquete industrial
Grupo de productosControles de frío mecánicos
HomologaciónBEABCEEACLLC CDC TYSKcURus
Longitud del tubo capilar [mm]1200 mm
Característica
Valor
Marcado CEYes
Material DescriptionThermostat 077B20, 6-36 amp
Máx. temp. enganche [°C]-11.0 °C
Nombre de productoTermostato
Posición de ajusteFRÍO
Product lineAppliance Controls
Rango de temperatura ambiente [°C] [Max]65 °C
Rango de temperatura ambiente [°C] [Min]-25 °C
Señal de arranque en caliente [°C]-8.5 °C
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACHNo
Temp. mín. corte [°C]-26.0 °C
Temp. mín. enganche [°C]-20.0 °C
Terminales6,3 x 0,8 mm All
Tipo de productoB20
Utilizado para el productoCongeladores con alarma activa

Especificaciones generales

Característica
Valor
Peso bruto101 Gramo
Peso neto95 Gramo
Característica
Valor
Volumen0.309 Litro
EAN/UPC5702424642136