Danfoss logo
077B_single UL side_B20_EBD

Termostato, B20

077B2825

Tipo de producto: B20, Utilizado para el producto: Congeladores con alarma activa, Máx. temp. enganche [°C]: -15, Corte a máx. temp. [°C]: -20.5, Temp. mín. corte [°C]: -30, Temp. mín. corte [°C]: -30, Longitud del tubo capilar [mm]: 1000

Especificaciones del producto

Característica
Valor
Ajustado a presión [mm Hg]740 mmHg
Aprobado por ULYes
Cantidad por formato de embalaje100 Uds.
Conformidad con RoHS de ChinaOut of scope
Conformidad con RoHS de la UEOut of scope
Contiene bateríasNo
Corte a máx. temp. [°C]-20.5 °C
Designación de tipoWith signal contact, cuttingin on rising temperature
DG Indicator ProfileContains Gas
En el ámbito de WEEENo
Formato de empaquetadoPaquete industrial
Grupo de productosControles de frío mecánicos
HomologaciónBEABCEEACLLC CDC TYSKcURus
Longitud del tubo capilar [mm]1000 mm
Marcado CEYes
Característica
Valor
Material DescriptionThermostat 077B20, 6-36 amp
Máx. temp. enganche [°C]-15.0 °C
Nombre de productoTermostato
Posición de ajusteFRÍO
Product lineAppliance Controls
Rango de temperatura ambiente [°C] [Max]65 °C
Rango de temperatura ambiente [°C] [Min]-25 °C
Señal de arranque en caliente [°C]-10.9 °C
Señal enganche a temp.mín. [°C]-18.0 °C
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACHNo
Temp. mín. corte [°C]-30.0 °C
Temp. mín. enganche [°C]-23.0 °C
Terminales6,3 x 0,8 mm All
Tipo de productoB20
Utilizado para el productoCongeladores con alarma activa

Especificaciones generales

Característica
Valor
Peso bruto83 Gramo
Peso neto77 Gramo
Característica
Valor
Volumen0.309 Litro
EAN/UPC5702424504632