Danfoss logo
077B_single UL side_B20_EBD

Termostato, B20

077B2820

Tipo de producto: B20, Utilizado para el producto: Congeladores con alarma activa, Máx. temp. enganche [°C]: -17, Corte a máx. temp. [°C]: -23.4, Temp. mín. corte [°C]: -34.5, Temp. mín. corte [°C]: -34.5, Longitud del tubo capilar [mm]: 800

Especificaciones del producto

Característica
Valor
Ajustado a presión [mm Hg]737 mmHg
Aprobado por ULYes
Cantidad por formato de embalaje100 Uds.
Conformidad con RoHS de ChinaOut of scope
Conformidad con RoHS de la UEOut of scope
Contiene bateríasNo
Corte a máx. temp. [°C]-23.4 °C
Designación de tipoWith signal contact, cuttingin on rising temperature
DG Indicator ProfileContains Gas
Diferencial señal calor [°C]3.0 °C
Dispositivo interruptor encapsulado (EBD)077R0379 ref. 1
En el ámbito de WEEENo
Formato de empaquetadoPaquete industrial
Grupo de productosControles de frío mecánicos
HomologaciónBEABCEEACLLC CDC TYSKcURus
Longitud del tubo capilar [mm]800 mm
Característica
Valor
Marcado CEYes
Material DescriptionThermostat 077B20, 6-36 amp
Máx. temp. enganche [°C]-17.0 °C
Nombre de productoTermostato
Posición de ajusteCALOR
Product lineAppliance Controls
Rango de temperatura ambiente [°C] [Max]65 °C
Rango de temperatura ambiente [°C] [Min]-25 °C
Señal enganche a temp.mín. [°C]-22.3 °C
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACHNo
Temp. mín. corte [°C]-34.5 °C
Temp. mín. enganche [°C]-26.0 °C
Terminales6,3 x 0,8 mm All
Tipo de productoB20
Utilizado para el productoCongeladores con alarma activa

Especificaciones generales

Característica
Valor
Peso bruto0.085 Kilogramo
Peso neto0.08 Kilogramo
Característica
Valor
Volumen0.309 Cubic decimeter
EAN/UPC5702428005456