Danfoss logo
077B_single UL side_B02

Termostato, B26

077B2670

Máx. temp. enganche [°C]: -15, Corte a máx. temp. [°C]: -21, Temp. mín. enganche [°C]: -22, Temp. mín. corte [°C]: -29, Longitud del tubo capilar [mm]: 1200

Especificaciones del producto

Característica
Valor
Ajustado a presión [mm Hg]760 mmHg
Aprobado por ULYes
Cantidad por formato de embalaje80 Uds.
Conformidad con RoHS de ChinaOut of scope
Conformidad con RoHS de la UEOut of scope
Contiene bateríasNo
Corte a máx. temp. [°C]-21.0 °C
Designación de tipoWith indic.of super funct. andsig.,cutting in on rising temp
DG Indicator ProfileContains Gas
Diferencial señal calor [°C]6.5 °C
En el ámbito de WEEENo
Formato de empaquetadoPaquete industrial
Grupo de productosControles de frío mecánicos
HomologaciónBEABCEEACLLC CDC TYSKcURus
Longitud del tubo capilar [mm]1200 mm
Marcado CEYes
Característica
Valor
Material DescriptionThermostat 077B26, 6-36 amp
Máx. temp. enganche [°C]-15.0 °C
Nombre de productoTermostato
Posición de ajusteCALOR
Product lineAppliance Controls
Rango de temperatura ambiente [°C] [Max]65 °C
Rango de temperatura ambiente [°C] [Min]-25 °C
Señal de arranque en caliente [°C]-8.5 °C
Señal enganche a temp.mín. [°C]-14.0 °C
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACHNo
Temp. mín. corte [°C]-29.0 °C
Temp. mín. enganche [°C]-22.0 °C
Terminales6,3 x 0,8 mm All
Tipo de productoB26
Utilizado para el productoFreezers with active alarm andsuperfunction

Especificaciones generales

Característica
Valor
Peso bruto95 Gramo
Peso neto90 Gramo
Característica
Valor
Volumen23.617 Litro
EAN/UPC5702424596057