Danfoss logo
077B_single UL side_B20_EBD

Termostato, B20

077B2077

Tipo de producto: B20, Designación de tipo: Termostato estándar, Utilizado para el producto: Congeladores con alarma activa, Máx. temp. enganche [°C]: -10, Corte a máx. temp. [°C]: -17, Temp. mín. corte [°C]: -34.7, Temp. mín. corte [°C]: -34.7, Longitud del tubo capilar [mm]: 2000

Especificaciones del producto

Característica
Valor
Ajustado a presión [mm Hg]760 mmHg
Aprobado por ULYes
Cantidad por formato de embalaje80 Uds.
Conformidad con RoHS de ChinaOut of scope
Conformidad con RoHS de la UEOut of scope
Contiene bateríasNo
Corte a máx. temp. [°C]-17.0 °C
Designación de tipoTermostato estándar
DG Indicator ProfileContains Gas
Diferencial señal calor [°C]4.0 °C
En el ámbito de WEEENo
Formato de empaquetadoPaquete industrial
Grupo de productosControles de frío mecánicos
HomologaciónBEABCECMIMEACLLC CDC TYSKcURus
Longitud del tubo capilar [mm]2000 mm
Característica
Valor
Marcado CEYes
Material DescriptionThermostat 077B20, 6-36 amp
Máx. temp. enganche [°C]-10.0 °C
Nombre de productoTermostato
Posición de ajusteCALOR
Product lineAppliance Controls
Rango de temperatura ambiente [°C] [Max]65 °C
Rango de temperatura ambiente [°C] [Min]-25 °C
Señal enganche a temp.mín. [°C]-19.0 °C
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACHNo
Temp. mín. corte [°C]-34.7 °C
Temp. mín. enganche [°C]-24.0 °C
Terminales6,3 x 0,8 mm All
Tipo de productoB20
Utilizado para el productoCongeladores con alarma activa

Especificaciones generales

Característica
Valor
Peso bruto0.105 Kilogramo
Peso neto0.105 Kilogramo
Característica
Valor
Volumen0.295 Litro
EAN/UPC5702424004101